16-pin (HKR) package image

TPS7H1101AHKR/EM アクティブ

耐放射線特性 QMLV、1.5V ~ 7V 入力、3A、低ノイズ、調整可能 LDO (低ドロップアウト) レギュレータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Space
RoHS 非課税
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (HKR) | 16
動作温度範囲 (℃) 25 to 25
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

TPS7H1101A-SP の特徴

  • 5962R13202:
    • 放射線強度保証(RHA): 最大TID 100krad (Si)
    • 総照射線量耐性: 100krad (Si)
    • ELDRSフリー: 100krad (Si)
    • 線量率: 10mrad (Si)/s
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)耐性:
      LET = 85 MeV-cm2/mg
    • SEBおよびSEGR耐性:
      LET = 85 MeV-cm2/mg
    • SET/SEFI開始スレッショルド > 40 MeV-cm2/mg、詳細については放射線レポート(SNAA257)を参照
      • 下流の重要なコンポーネントの損傷を防止するため、常にLOWにアップセットするよう設計
    • SET/SEFIクロスセクション・プロット、詳細については放射線レポート」(SNAA257)を参照
  • 非常に低いVIN範囲: 1.5V~7V
  • 最大出力電流 3A
  • 電流共有/並列動作により、最大6Aの出力電流を供給可能
  • セラミック出力コンデンサで安定動作
  • ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって±2%の精度
  • 外付けのコンデンサによりソフトスタートをプログラム可能
  • すべての入力電圧にわたる入力イネーブルとパワー・グッド出力によるパワー・シーケンス
  • 非常に低いドロップアウトLDO電圧:
    1A (25℃)、VOUT = 1.8Vにおいて62mV
  • 低ノイズ:
    VIN = 2V、VOUT = 1.8V、3A時に20.33µVRMS
  • PSRR: 1kHzにおいて45dB超
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • フォールドバック電流制限
  • ツールとソフトウェア」タブを参照
  • 熱的に強化されたCFPパッケージ(0.6℃/W RθJC)

TPS7H1101A-SP に関する概要

TPS7H1101A-SPはTPS7H1101-SPの改良版で、入力電圧範囲の全体にわたってイネーブル機能を使用できます。放射線強化されたLDOリニア・レギュレータであり、PMOSパス素子構成を使用します。1.5V~7Vの広い入力電圧範囲で動作し、非常に優れたPSRRを実現しています。TPS7H1101A-SPには、正確でプログラム可能、かつ非常に広い範囲で調整可能な、フォールドバック電流制限が実装されています。FPGA、DSP、マイクロコントローラの複雑な電力要件に対応するため、TPS7H1101A-SPにはイネーブル・オンおよびオフ機能、ソフトスタートのプログラム機能、電流共有機能、パワー・グッドのオープン・ドレイン出力が搭載されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら