データシート
TPS7H1302-SP
- 吸収線量 (TID) 特性評価済み
- 放射線耐性保証 (RHA):最大 100krad(Si)
- シングルイベント効果 (SEE) の特性評価
- シングルイベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングルイベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV⋅cm2/mg に対する耐性
- シングルイベント機能割り込み (SEFI) およびシングルイベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV⋅cm2/mg に対する耐性
- 正の入力電圧を反転し、負の電源をレギュレートします
- 最大 400mA の出力電流
- 2.5Ω (標準値) インバータ出力インピーダンス、VIN = 5V
- ±1.5% のレギュレーション出力精度
- 500kHz (標準値) の固定周波数、可変負電圧出力動作 (TPS7H1301)
- 1MHz (標準値) 固定周波数、固定 –1.8V 出力 (TPS7H1302)
- 100kHz、負荷電流 100mA 時の 45dB (標準値) LDO PSRR
- ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
- 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃) に対応
TPS7H1301 および TPS7H1302 は、負の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) を内蔵したチャージ ポンプの正から負の電圧インバータです。どちらのデバイスも、3V ~ 6.3V の正の入力電源電圧範囲に対応し、最大 400mA の出力電流を供給します。また、イネーブル機能とパワーグッド機能も搭載しています。
TPS7H1301 は、500kHz (標準値) のチャージ ポンプ スイッチング周波数を備え、可変出力電圧レギュレーションを実現します。STAB ピンにより、外部補償目的で LDO の負のエラー アンプに直接アクセスでき、最適化された過渡応答の設計の柔軟性が得られます。
TPS7H1302 は、–1.8 V 固定出力電圧を、1MHz (代表値) チャージ ポンプ スイッチング周波数で供給します。TPS7H1302 は、外付けの帰還抵抗が不要になるため、外付け部品点数とソリューション全体のサイズの両方を低減できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7H1301-SP および TPS7H1302-SP 3V ~ 6.3V 入力、400mA、低ドロップアウ ト レギュレータ内蔵、放射線耐性強化型チャージ ポンプ電圧インバータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/21 | |
| * | 放射線と信頼性レポート | Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the TPS7H1301-SP and TPS7H1302-SP (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/11/12 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H1302-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. B) | 2026/11/10 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H1302-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) | 2026/11/10 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7H1302EVM-CVAL — TPS7H1302-SP 評価基板
TPS7H1302EVM-CVAL は、TPS7H1302-SP (セラミック パッケージ) を用いた、単一のスイッチト キャパシタ電圧インバータ (内蔵低ドロップアウトレギュレータ付き) の動作を実証します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できます。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
認証
TPS7H1302EVM-CVAL-DOC-CERT — TPS7H1302EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC)
TPS7H1302EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CFP (HBL) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。