パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (HKR) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
TPS7H2201-SP の特徴
- 標準的なマイクロ回路 SMD 5962R17220 が利用可能
- VID (Vendor Item Drawing) V62/23608 が利用可能
- 耐放射線性能:
- 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 100krad(Si)
- シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) 耐性:LET = 75MeV-cm2/mg
- SEFI/SET 特性:LET = 75MeV-cm2/mg
- シングル チャネル eFuse を内蔵
- 入力電圧範囲:1.5V~7V
- 低いオン抵抗 (RON):
- CFP および KGD の場合、25℃、VIN = 5V で最大 35mΩ
- HTSSOP の場合、25℃、VIN = 5V で最大 23mΩ
- 最大連続スイッチ電流:6A
- 制御入力スレッショルドが低いため、1.2、1.8、2.5、3.3V ロジックを使用可能
- 立ち上がり時間を設定可能 (ソフト スタート)
- 逆電流保護
- プログラム可能な内部電流制限 (高速トリップ)
- プログラム可能なフォルト タイマ (電流制限および再試行モード)
- サーマル シャットダウン
- サーマル パッド付きのセラミックおよびプラスチック パッケージ
TPS7H2201-SP に関する概要
TPS7H2201 は、突入電流が最小になるように立ち上がり時間を設定でき、逆電流保護機能を備えたシングル チャネルの eFuse です。このデバイスは、1.5V~7V の入力電圧範囲で動作でき、最大 6A の連続電流をサポートできる P チャネル MOSFET を内蔵しています。このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。
TPS7H2201 は、大きい電力消費が可能なサーマル パッドを備えたセラミックおよびプラスチック パッケージで供給されます。このデバイスは、-55℃~125℃の自由気流の周囲温度範囲で動作が規定されています。