パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNP) | 30 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS7H4010-SEP の特徴
- 放射線耐性を強化
- SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
- LET = 43MeV-cm2/mg まで、 SET および SEFI 特性を評価済み
- すべてのウェハー・ロットについて 最大 20krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
- 30krad(Si) まで、吸収線量 (TID) 特性を評価済み
- 宇宙向けに強化されたプラスチック
- 管理されたベースライン
- Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
- モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 長い製品ライフ・サイクル
- 長期にわたる製品変更通知
- 製品のトレーサビリティ
- 広い電圧変換範囲
- tON-MIN = 60ns (標準値)
- tOFF-MIN = 70ns (標準値)
- 低い MOSFET オン抵抗
- RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
- RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
- 可変周波数範囲:350kHz~2.2MHz
- 外部クロックへの同期可能
- 内部補償
- パワー・グッド・フラグ
- 高精度のイネーブルによりシステム UVLO をプログラム
- 固定または可変のソフトスタート時間
- サイクル単位の電流制限
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
TPS7H4010-SEP に関する概要
TPS7H4010-SEP は、3.5V~32V の範囲の電源電圧から最大 6A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。TPS7H4010-SEP はごく小さなソリューション・サイズで、非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWM オプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適な EMI と熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。