パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (HFT) | 22 |
動作温度範囲 (℃) 25 to 25 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
TPS7H5001-SP の特徴
- 耐放射線性能:
- 放射線耐性保証 (RHA): TID 最大 100krad(Si)
- SEL、SEB、SEGR 耐性: LET = 75MeV-cm 2/mg (最大値)
- SET および SEFI 特性: LET = 75MeV-cm 2/mg (最大値)
- SET 特性評価時にコントローラ出力のクロス導通イベント発生なし
- 入力電圧:4V~14V
- 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.613V +0.7%/–1% の基準電圧
- スイッチング周波数:100kHz~2MHz
- 外部クロック同期機能
- 複数の同期整流出力
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5003-SP
- デッドタイムを調整可能
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
- リーディング・エッジ・ブランク時間を調整可能
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5004-SP
- デューティ・サイクル制限値を設定可能
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5003-SP
- スロープ補償とソフト・スタートを調整可能
- パッケージ・オプションには CFP (すべてのデバイス) と TSSOP (TPS7H5001-SP) が含まれる
TPS7H5001-SP に関する概要
TPS7H500x-SP ファミリの高速放射線耐性保証 PWM コントローラ。これらのコントローラは、宇宙アプリケーション向け DC/DC コンバータ・トポロジの設計に役立つ多数の機能を搭載しています。このコントローラは 0.613V +0.7%/-1% の精度を持つ内部リファレンスを備えており、最大 2MHz のスイッチング周波数を構成できます。各デバイスは、プログラム可能なスロープ補償とソフトスタートを備えています。
TPS7H500x-SP シリーズは、SYNC ピン経由で外部クロックを使用して、またはユーザーがプログラムした周波数で内部クロックを使用して駆動できます。このコントローラ・ファミリは、スイッチング出力、同期整流機能、デッドタイム (固定または設定可能)、リーディング・エッジ・ブランク時間 (固定または設定可能)、デューティ・サイクル制限など各種のオプションをユーザーに提供します。TPS7H500x-SP シリーズの各デバイスは、22 ピン CFP パッケージに収容されています。TPS7H5001-SP は 24 ピン TSSOP プラスチック・パッケージでも供給されます。