パッケージ情報
パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS82085 の特徴
- 低プロファイルの MicroSiP™電源モジュール
- DCS-Control トポロジ
- 最大 95% の効率
- 動作時の静止電流 17µA
- -40℃~125℃の動作温度範囲
- ヒカップ短絡保護機能
- 入力電圧範囲:2.5V~6V
- 出力電圧は 0.8V~VIN まで可変
- パワー・セーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
- 100% デューティ・サイクル動作によりドロップアウト電圧が最小限
- 出力放電機能
- パワー・グッド出力
- ソフト・スタートアップを内蔵し、プリバイアス・スタートアップをサポート
- 過熱保護
- CISPR11 Class B 準拠
- 2.8mm x 3.0mm x 1.3mm、8 ピンの µSiL パッケージ
TPS82085 に関する概要
TPS82084/5 は 2A/3A の降圧コンバータ MicroSiP™モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB 面積を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。
最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数 2.4MHz の PWM モードで動作し、負荷電流が小さいときには自動的にパワー・セービング・モードの動作に移行します。パワー・セービング・モードでは、デバイスは標準 17µA の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト・スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性が高いソリューションを実現できます。