パッケージ情報
パッケージ | ピン数 uSiP (SIP) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS82675 の特徴
- 5.5MHz 動作時で 90% の効率
- 自己消費電流 17μA
- 2.3V~4.8V の広い入力電圧 範囲
- 5.5MHz に制御された動作周波数
- PWM周波数のディザリングによるスペクトラム拡散
- クラス最高の負荷およびライン過渡応答特性
- 総出力電圧精度 ±2% (PWM動作時)
- PFM/PWM モードを自動切り替え
- 軽負荷時でも低リップルなPFM モード
- ≥35dB VIN PSRR (1kHz to 10kHz)
- ソフト・スタート機能を内蔵、起動時間 120-µs
- アクティブ・パワーダウン・シーケンス機能を内蔵(オプション)
- 過電流保護と過熱シャットダウン保護
- 1mm以下の低背ソリューション
- 基板占有面積<6.7 mm2
- APPLICATIONS
- 携帯電話、スマートフォン
- デジタルテレビ、WLAN、GPS および Bluetooth アプリケーション
- POL アプリケーション
TPS82675 に関する概要
TPS8267x は、低電力アプリケーション用の 600mA、降圧型DC/DC電源です。 スイッチング・レギュレータIC、 インダクタ、入出力コンデンサがパッケージに内蔵されています。 追加の外部部品は不要です。
TPS8267x は 高周波、同期整流方式降圧型 DC/DC コンバータで、電池駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化されています。 MicroSiPTM DC/DC コンバータは 5.5MHz に制御されたスイッチング周波数で動作し、負荷電流の全範囲にわたって高効率を維持するため、負荷電流が減少した場合、パワー・セーブ・モードに移行します。
PFM モードでは、軽負荷動作中は自己消費電流が 17μA(標準)に低下し、電池稼働時間が延長されます。 ノイズの影響を受けやすいアプリケーションの為にも、本製品は PWM スペクトラム拡散機能により入力側の低ノイズ化だけではなく、安定化出力側の低ノイズ化も達成しています。 これらの機能と PSRR および AC 負荷レギュレーション性能により、電力変換効率を向上させるためのリニア・レギュレータの代替デバイスとして適しています。
TPS8267x はコンパクト(2.3mm x 2.9mm)で薄型 (1.0mm)の BGA パッケージで、標準的な表面実装装置による自動組立てに適しています。