パッケージ情報
パッケージ | ピン数 B1QFN (RUQ) | 47 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
TPS84320 の特徴
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 最大95%の効率
- 0.8V~5.5Vの広い範囲に出力電圧を設定可能、リファレンス精度1%
- オプションの分割電源レールにより
最低で1.6Vの入力電圧を使用可能 - 可変スイッチング周波数
(330kHz~780kHz) - 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタート
- 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 過電流保護機能 - Hiccupモード
- 過熱保護機能
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- 強化された熱特性: 13℃/W
- EN55022 Class Bの放射規格に準拠
- その他の設計の手引き( SwitcherPro™など)については、http://www.ti.com/TPS84320を参照
TPS84320 に関する概要
TPS84320RUQは使いやすい統合電源ソリューションで、3AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品を、低プロファイルのBQFNパッケージに組み合わせた製品です。外部部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
9×15×2.8mmのBQFNパッケージはプリント基板にハンダ付けしやすく、小型のポイント・オブ・ロード設計で、95%を超える効率、優れた消費電力、接合部から周囲へ13℃/Wの熱インピーダンスを実現できます。このデバイスは、周囲温度85℃において無気流でも、3Aの定格出力電流を完全に供給できます。
TPS84320は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、高性能DSPおよびFPGAへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。