パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS92391 の特徴
- 入力電圧動作範囲:3V~48V
- 6 つの高精度電流シンク
- 電流シンクごとに最大 200mA の DC 電流
- 電流マッチング 1% (標準値)
- 152Hz の LED 出力 PWM 周波数を使用した 32 000:1 の調光率
- I2C または PWM 入力により、最大 16 ビットの LED 調光分解能
- 8 つの構成可能な LED ストリング構成
- 自動位相シフトの PWM 調光
- 12 ビットのアナログ調光
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
- 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
- 最高 48V の V OUT 昇圧または SEPIC DC/DC コントローラ
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
- 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
- 広範なフォルト診断
TPS92391 に関する概要
TPS92391 は昇圧コントローラを備えた 車載用、高効率の LED ドライバです。 6 つの高精度電流シンクは、使用しているチャネル数に応じて自動調整される位相シフトをサポートしています。LED の輝度は、I²C インターフェイスまたは PWM 入力によりグローバルに制御できます。
この昇圧コントローラは、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた適応型出力電圧制御機能を備えています。この機能により、すべての条件で、必要最低限のレベルに昇圧を調整することで消費電力を最小化できます。 周波数を広範囲に調整できるため、 TPS92391 は AM ラジオ周波数帯に対する妨害を回避できます。
TPS92391 は組み込みのハイブリッド PWM 調光とアナログ電流調光をサポートしているため、EMI の削減、LED の寿命の延長、総合的な光学効率の向上を実現します。