パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PHP) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS92662-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 入力電圧範囲:4.5V~60V
- 12 個の内蔵バイパス・スイッチ
- 3 つの直列スイッチを含む、4 本のサブストリング
- スイッチごとの最大電圧:20V
- スイッチ - GND 間の最大電圧:62V
- マルチドロップ UART 通信インターフェイス
- 最大 31 のデバイスをアドレス指定可能
- CAN 物理レイヤと互換
- 最低限のケーブル・ハーネス内ワイヤ数
- 2 つの多重化入力を持つ 8 ビット ADC
- 水晶発振器ドライバ
- 外部 EEPROM I2C インターフェイス
- プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
- 個別の位相シフトおよびパルス幅
- デバイス間の同期
- LED の開放および短絡検出および保護
TPS92662-Q1 に関する概要
TPS92662-Q1 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、各ピクセル・レベルの LED 制御が可能なため、完全にダイナミックなアダプティブ・ライティング・ソリューションを実現できます。
このデバイスには 4 つのサブストリングが含まれ、各サブストリングは個別の LED をバイパスする、直列接続された 3 つの内蔵スイッチで構成されます。個別のサブストリングにより、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。また、最大 4 つのスイッチを並列接続し、大電流の LED をバイパスすることもできます。
マスタ・マイクロコントローラは、マルチドロップの UART (ユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ) シリアル・インターフェイス経由で、TPS92662-Q1 デバイスの制御と管理に使用されます。シリアル・インターフェイスは CAN トランシーバの使用をサポートしているため、より強固な物理レイヤを形成できます。I2C 通信インターフェイスを使用して外部の EEPROM の読み書きが可能で、システムの較正データをこの EEPROM に保存できます。
2 つの多重化された入力を持つ内蔵 8 ビット ADC をシステムの温度補償に使用できます。また、ビニング値を測定して LED のビニングとコーディングを行うこともできます。
内部のチャージ・ポンプのレールにより、LED バイパス・スイッチのゲート・ドライブ電圧を供給します。バイパス・スイッチのオン抵抗 (RDS(on)) が低いため、伝導損失と消費電力を最小化できます。
ストリング内で、各 LED の位相シフトとパルス幅をプログラム可能です。このデバイスは、内部レジスタを使用して PWM 周波数を調整します。複数のデバイスの同期が可能です。PWM 調光動作時のスイッチ遷移のスルー・レートをプログラムすることで、EMI の懸念を緩和できます。
このデバイスは、スレッショルドをプログラム可能な LED 開放保護機能を備えています。シリアル・インターフェイスによって、LED の開放または短絡フォルトが通知されます。