パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS92691-Q1 の特徴
- 広範囲な入力電圧: 4.5V~65V
- 広範囲な出力電圧: 2V~65V
- 低入力オフセットのレール・ツー・レール電流センス・アンプ
- 25°C~140°Cの接合部温度範囲にわたって±3%以内のLED電流精度
- ハイサイドおよびローサイドの電流センス実装に対応
- 高インピーダンスのアナログLED電流調整入力(IADJ)、コントラスト比15:1以上
- 内蔵の直列Nチャネル調光ドライバ・インターフェイスによって1000:1以上の直列FET PWM調光比を実現
- システム障害検出および診断用の連続LED電流モニタ出力
- プログラミング可能なスイッチング周波数、外部クロック同期にも対応
- プログラミング可能なソフト・スタートおよびスロープ補償
- 包括的な障害保護回路: VCC低電圧誤動作防止(UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、サイクル-バイ-サイクルの電流制限、過熱保護
- TPS92691-Q1: 車載対応Q100グレード1認定済み
All trademarks are the property of their respective owners.
アプリケーション
- TPS92691-Q1: 自動車外装照明アプリケーション
- 建築用および一般用照明アプリケーション
TPS92691-Q1 に関する概要
TPS92691/-Q1は、幅広い範囲の昇圧または降圧ドライバ・トポロジをサポートできる汎用性の高いLEDコントローラです。固定周波数のピーク電流モード制御手法を実装し、プログラミング可能なスイッチング周波数、スロープ補償、およびソフト・スタート・タイミング機能を備えています。高電圧(65V)のレール・ツー・レール電流センス・アンプを内蔵し、ハイサイドまたはローサイドの直列センス抵抗を使用してLED電流を直接測定することができます。アンプは入力オフセット電圧が低くなるよう設計され、25°C~140°Cの接合部温度範囲および0~60Vのコモン・モード電圧範囲にわたって±3%以内のLED電流精度が得られます。
LED電流は、アナログまたはPWM調光手法により独立して変調できます。高インピーダンスのアナログ調整(IADJ)入力で電圧を140mVから2.25Vまで変化させることにより、15:1の範囲でリニアなアナログ調光応答が得られます。PWM入力ピンを希望的なデューティ・サイクルおよび周波数で変調することによって、LED電流のPWM調光が可能です。オプションのDDRVゲート・ドライバ出力を使用して、直列FET調光機能をイネーブルにすると、1000:1のコントラスト比を実現できます。
TPS92691/-Q1は、電流モニタ(IMON)出力を通して、連続LEDステータス・チェックをサポートします。これにより、LEDの短絡や開放の検出および保護が可能です。さらに障害保護機能として、VCC UVLO、出力OVP、サイクル-バイ-サイクルの電流制限、および過熱保護機能を備えています。