パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SIP MODULE (EAB) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TIW TRAY |
TPSM84205 の特徴
- 完全に統合された電源ソリューション
- 3ピンTO-220の外形
- 最高95%の効率
- 固定出力電圧オプション:
3.3V、5V、12V - 400kHzのスイッチング周波数
- 高度なEco-mode™パルス・スキップ
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- 過電流保護
- 出力過電圧保護
- サーマル・シャットダウン
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
- EN55022 Class Bの放射規格に準拠
- WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84203を使用するカスタム設計を作成
TPSM84205 に関する概要
TPSM842xxパワー・モジュールは使いやすい統合電源ソリューションで、1.5AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品を、3ピンのスルーホール・パッケージに搭載した製品です。この総合的な電源ソリューションは、入力と出力のコンデンサを追加するだけで動作し、設計プロセスでループ補償や磁気部品の選択が不要になります。
標準のTO-220ピン配置なので、この業界標準サイズにパッケージされているリニア・レギュレータを置き換えることで、性能を大きく向上させることができます。TPSM842xxデバイスははるかに効率が高く、ヒートシンクを必要としません。