TIDA-011001
クワッドチャネル、6A、0V ~ 5V プログラマブル電源のリファレンス デザイン
TIDA-011001
概要
このリファレンス デザインは、バーンイン試験や信頼性試験用途を想定した、高密度かつ 4 チャネルのデジタル制御プログラマブル電源です。12VDC の入力バスに対応し、それぞれ独立して制御可能な 4 つの出力チャネルを備えています。各チャネルは 0V ~ 5V の範囲で調整可能で、チャネルごとの最大連続出力電流は 6A です。
制御アーキテクチャの中心となるのは、C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) であり、このマイコン上で 2P2Z (2 極 2 零点) デジタル補償器が実行されます。16 ビットのクワッドチャネル DAC は、フィードバックピンへの電流注入によって、降圧パワー モジュールの出力を動的に変調します。一方、低ドリフト PGA を内蔵した 24 ビット 16 チャネル逐次比較型 ADC は、電流および電圧のテレメトリを同時キャプチャするため、全負荷範囲にわたって、ロード レギュレーション誤差をフルスケールの ±0.005% 未満に抑えることが可能です。
特長
- 0V ~ 5VDC の範囲でプログラム可能な 4 つの独立した出力チャネル
- デジタル制御ループに電流クランプを内蔵、外部アナログ制限回路は不要
- 高精度のロード レギュレーション:
- 電圧ロード レギュレーション:< ±0.25mV (5V フルスケールの ±0.005%)
- 電流ロード レギュレーション:< ±0.3mA (6A フルスケールの ±0.005%)
- 16 ビット DAC 分解能により、サブミリボルト単位での出力電圧設定が可能
- マルチチャネルの高精度逐次比較型 ADC を用いた同時 24 ビット テレメトリにより、各チャネル最大 125kSPS で電流と電圧を同期監視可能。
- 無負荷から全負荷状態への移行時における出力電圧セトリング時間は 200µs 未満
| 出力電圧オプション | TIDA-011001.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 |
| Vin(最大)(V) | 17 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 6 |
| 出力電力(W) | 30 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMEC8.PDF (150 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
高精度 ADC
ADS9308V8I — 電圧センス入力用 8 チャネルおよび電流センス入力用 8 チャネル搭載、24 ビット、125kSPS、16 チャネル、単一電源 SAR ADC
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
TMS320F28P650DK — C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-011001 Quad-Channel 6A, 0-5V Programmable Power Supply Reference Design | PDF | HTML | 2026/10/19 |