パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TRS202E の特徴
- RS-232 バス ピンに対する IEC61000-4-2 (Level 4) ESD 保護機能:
- ±8kV 接触放電
- ±15kV 気中放電
- ±15kV 人体モデル
- TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 5V VCC 電源で動作
- 最大 120kbit/s で動作
- 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF または 4 × 1µF
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA を超えるラッチアップ性能
TRS202E に関する概要
TRS202E は、2 つのライン ドライバ、2 つのライン レシーバ、1 つのデュアル チャージ ポンプ回路で構成されています。TRS202E は、ピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) で IEC61000-4-2 (レベル 4) の ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 120kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。