パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TRS3232E の特徴
- RS-232 バス・ピン用 ESD 保護機能
- ±15kV (HBM)
- ±8kV (IEC61000-4-2、接触放電)
- ±15kV (IEC61000-4-2、気中放電)
- TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に適合
- 3V~5.5V の VCC 電源で動作
- VCC が 2.7V まで下がっても RS-232 と相互運用可能
- 最高 250kbps で動作
- 2 つのドライバと 2 つのレシーバ
- 低消費電流:300µA (標準値)
- 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を受容
- SOIC-16 よりも 85% 小さいニア・チップ・スケール・パッケージ (QFN-16、3mm x 3mm) で供給
- 代替の高速デバイス (1Mbps) とピン互換
- SN65C3232E (–40℃~+85℃)
- SN75C3232E (0℃~70℃)
TRS3232E に関する概要
TRS3232E デバイスは 2 つのライン・ドライバ、2 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) IEC ESD 保護機能を備えています。
このデバイスは、TIA/EIA-232-F のスペックを満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 250kbps のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。