パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TRS3243 の特徴
- 3V~5.5V の VCC 電源で動作
- IBM PC/AT™ シリアル・ポート用の シングルチップおよび単一電源インターフェイス
- 人体モデル (HBM) で ±15kV の RS-232 バス・ピン ESD 保護
- TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に適合
- 3 つのドライバと 5 つのレシーバ
- 最高 250kbps で動作
- 小さいアクティブ電流:300µA (標準値)
- 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
- 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
- 常時アクティブの非反転レシーバ出力 (ROUT2B)
- 動作温度範囲
- TRS3243C:0℃~70℃
- TRS3243I:-40℃~85℃
- シリアルマウス駆動可能
- 有効な RS-232 信号が検出されない場合、 自動パワー・ダウン機能により ドライバ出力をディスエーブル
TRS3243 に関する概要
TRS3243 デバイスは、3 つのライン・ドライバと 5 つのライン・レシーバで構成されており、DE-9 DTE インターフェイスに理想的です。±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD (HBM) 保護機能を備えています。フレキシブルな電源機能は自動的に電力を節約します。リング・インジケータと有効な RS232 入力をチェックできるように、特別な出力 (ROUT2B、INVALID) は常に有効化されています。