16-pin (RSV) package image

TS3USBCA410RSVT アクティブ

USB Type-C SBU (サイド バンド使用) マルチプレクサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TS3USBCA410RSVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 UQFN (RSV) | 16
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TS3USBCA4 の特徴

  • USB Type-C™4:1 (TS3USBCA420) および 3:1 (TS3USBCA410) マルチプレクサ (MUX) で、アナログ・オーディオ MIC/AGND、DisplayPort AUX、その他の信号用
  • 0~3.6V の差動またはシングル・エンド信号用の汎用 MUX
  • AGND 接続の非常に低い RON (60mΩ) による低クロストーク性能
  • 低い全高調波歪み (THD)
  • 最高 500MHz の広帯域幅チャネル
  • ピンと I2C の両方による構成をサポート
  • 3.3V ±10% のレギュレートされた電源、または 2.4~5.5V バッテリでの動作をサポート
  • 工業用温度範囲:–40℃~85℃ (TS3USBCA420I および TS3USBCA410I)
  • 商業用温度範囲:0℃~70℃ (TS3USBCA420 および TS3USBCA410)
  • 1.8mm x 2.6mm、16 ピン、0.4mm ピッチの QFN パッケージ

TS3USBCA4 に関する概要

TS3USBCA4はパッシブ4:1 (TS3USBCA420)および3:1 (TS3USBCA410)のMUXで、USB Type-CコネクタのSBU1/SBU2の端子から、各種のインターフェイスに対して、各種の差動またはシングル・エンドの信号をサポートします。差動DisplayPort補助(AUX)、アナログ・オーディオMICおよびAGND、PCIe差動クロック、またはサポートされている他の任意の一般的な差動またはシングル・エンドの信号に対応します。

オーディオ・パスはオン抵抗(RON)が非常に低く、クロストークが低く、全高調波歪み(THD)が非常に優れています。Break-Before-Make機能により、1つのチャネルから別のチャネルに信号を転送するときの信号の歪みが防止されます。高速パスは最高500MHzの帯域幅をサポートし、DisplayPort AUX、PCIeクロック、その他同様の信号に十分なサポートを提供します。これらの機能と、低い消費電力から、このデバイスは携帯用オーディオ・アプリケーションに適しています。

TS3USBCA4は電源電圧範囲が2.4V~5.5Vと広く、ユーザーは単一セルのバッテリ、3.3Vレギュレータ、またはVBUSから柔軟に電力を供給できます。また、商業用と工業用の両方の温度範囲オプションが用意されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TS3USBCA410RSVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら