パッケージ情報
パッケージ | ピン数 UQFN (RSV) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TS3USBCA4 の特徴
- USB Type-C™4:1 (TS3USBCA420) および 3:1 (TS3USBCA410) マルチプレクサ (MUX) で、アナログ・オーディオ MIC/AGND、DisplayPort AUX、その他の信号用
- 0~3.6V の差動またはシングル・エンド信号用の汎用 MUX
- AGND 接続の非常に低い RON (60mΩ) による低クロストーク性能
- 低い全高調波歪み (THD)
- 最高 500MHz の広帯域幅チャネル
- ピンと I2C の両方による構成をサポート
- 3.3V ±10% のレギュレートされた電源、または 2.4~5.5V バッテリでの動作をサポート
- 工業用温度範囲:–40℃~85℃ (TS3USBCA420I および TS3USBCA410I)
- 商業用温度範囲:0℃~70℃ (TS3USBCA420 および TS3USBCA410)
- 1.8mm x 2.6mm、16 ピン、0.4mm ピッチの QFN パッケージ
TS3USBCA4 に関する概要
TS3USBCA4はパッシブ4:1 (TS3USBCA420)および3:1 (TS3USBCA410)のMUXで、USB Type-CコネクタのSBU1/SBU2の端子から、各種のインターフェイスに対して、各種の差動またはシングル・エンドの信号をサポートします。差動DisplayPort補助(AUX)、アナログ・オーディオMICおよびAGND、PCIe差動クロック、またはサポートされている他の任意の一般的な差動またはシングル・エンドの信号に対応します。
オーディオ・パスはオン抵抗(RON)が非常に低く、クロストークが低く、全高調波歪み(THD)が非常に優れています。Break-Before-Make機能により、1つのチャネルから別のチャネルに信号を転送するときの信号の歪みが防止されます。高速パスは最高500MHzの帯域幅をサポートし、DisplayPort AUX、PCIeクロック、その他同様の信号に十分なサポートを提供します。これらの機能と、低い消費電力から、このデバイスは携帯用オーディオ・アプリケーションに適しています。
TS3USBCA4は電源電圧範囲が2.4V~5.5Vと広く、ユーザーは単一セルのバッテリ、3.3Vレギュレータ、またはVBUSから柔軟に電力を供給できます。また、商業用と工業用の両方の温度範囲オプションが用意されています。