ホーム インターフェイス その他のインターフェイス

TSB82AF15-EP

アクティブ

製品詳細

Protocols HiRel Enhanced Product Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -40 to 110
Protocols HiRel Enhanced Product Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -40 to 110
TQFP (PZT) 100 256 mm² (16 mm × 16 mm)
  • PCI Express™ ベース 1394b オープン・ホスト・コントローラ・インターフェイス (OHCI) リンク・レイヤ・コントローラ
    • TQFP パッケージにより、基板の配線が簡素化され、基板の検査が容易になります
    • スタンドアロンのリンク・レイヤ・コントローラにより、1394b s400 または 1394b s800 物理レイヤ・コントローラと接続できる柔軟性が得られます
  • 1394 OHCI 仕様、リビジョン 1.1 およびリビジョン 1.2 ドラフトに完全準拠
  • PCI Express™ (PCIe) Base Specification、リビジョン 1.1 に準拠 を参照
  • IEEE Std P1394b-2002、IEEE Std 1394-1995、IEEE Std 1394a-2000 の各条項を完全にサポート
  • 1394 ファブリックのグローバル一意 ID をロードするための EEPROM 構成のサポート
  • 100MHz の差動 PCI Express™ 共通リファレンス・クロックを利用
  • D1、D2、D3 hot のサポート
  • アクティブ状態リンクのパワー・マネージメントにより、L0 と L1 の両方の状態を使用して PCI Express™ リンクのパケット・アクティビティがアイドルのときに電力を節約できます
  • 8 つの 3.3V マルチファンクション汎用 I/O (GPIO) 端子
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
    • 長期間の製品ライフ・サイクルと製品変更通知
  • PCI Express™ ベース 1394b オープン・ホスト・コントローラ・インターフェイス (OHCI) リンク・レイヤ・コントローラ
    • TQFP パッケージにより、基板の配線が簡素化され、基板の検査が容易になります
    • スタンドアロンのリンク・レイヤ・コントローラにより、1394b s400 または 1394b s800 物理レイヤ・コントローラと接続できる柔軟性が得られます
  • 1394 OHCI 仕様、リビジョン 1.1 およびリビジョン 1.2 ドラフトに完全準拠
  • PCI Express™ (PCIe) Base Specification、リビジョン 1.1 に準拠 を参照
  • IEEE Std P1394b-2002、IEEE Std 1394-1995、IEEE Std 1394a-2000 の各条項を完全にサポート
  • 1394 ファブリックのグローバル一意 ID をロードするための EEPROM 構成のサポート
  • 100MHz の差動 PCI Express™ 共通リファレンス・クロックを利用
  • D1、D2、D3 hot のサポート
  • アクティブ状態リンクのパワー・マネージメントにより、L0 と L1 の両方の状態を使用して PCI Express™ リンクのパケット・アクティビティがアイドルのときに電力を節約できます
  • 8 つの 3.3V マルチファンクション汎用 I/O (GPIO) 端子
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
    • 長期間の製品ライフ・サイクルと製品変更通知

テキサス・インスツルメンツの TSB82AF15-EP は、PCI ローカル・バス変換ブリッジへの単一機能 PCI Express™ (PCIe) です。このブリッジでは、PCI バス・インターフェイスが 1394b オープン・ホスト・コントローラ / リンク・レイヤ・コントローラ内部に接続されています。TSB82AF15-EP が適切に構成されていると、このソリューションによって PCIe から 1394 への完全なリンク・レイヤ・コントローラが実現します。

TSB82AF15-EP は、同時に最大 4 つの投稿された書き込みトランザクション、4 つの投稿されていないトランザクション、および 4 つの完了トランザクションを各方向でいつでもサポートします。各投稿された書き込みデータ・キューと完了データ・キューには、最大 8K バイトのデータを保存できます。投稿されていないデータ・キューには、最大 128 バイトのデータを格納できます。

テキサス・インスツルメンツの TSB82AF15-EP は、PCI ローカル・バス変換ブリッジへの単一機能 PCI Express™ (PCIe) です。このブリッジでは、PCI バス・インターフェイスが 1394b オープン・ホスト・コントローラ / リンク・レイヤ・コントローラ内部に接続されています。TSB82AF15-EP が適切に構成されていると、このソリューションによって PCIe から 1394 への完全なリンク・レイヤ・コントローラが実現します。

TSB82AF15-EP は、同時に最大 4 つの投稿された書き込みトランザクション、4 つの投稿されていないトランザクション、および 4 つの完了トランザクションを各方向でいつでもサポートします。各投稿された書き込みデータ・キューと完了データ・キューには、最大 8K バイトのデータを保存できます。投稿されていないデータ・キューには、最大 128 バイトのデータを格納できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TSB82AF15-EP PCI Express ベースの IEEE 1394b OHCI ホスト・コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/05/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PZT) 100 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ