パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -20 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TSER953 の特徴
- 4.16Gbps グレードのシリアライザにより、フル HD 1080p 2.3MP 60fps および 4MP 30fps イメージャを含む高速センサをサポート
- 低消費電力 (標準値 0.28W)
- IEC 61000-4-2 ESD 準拠
- Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
- D-PHY v1.2 および CSI-2 v1.3 準拠のシステム・インターフェイス
- 最大 4 つのデータ・レーン、各レーンは最高 832Mbps
- 最大 4 つの仮想チャネルをサポート
- 高精度なマルチカメラ・クロッキングおよび同期
- 柔軟でプログラム可能な出力クロック・ジェネレータ
- CRC データ保護、センサ・データ整合性チェック 、I2C 書き込み保護、電圧および温度測定 、プログラマブル・アラーム、ライン・フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断機能
- シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
- 超低レイテンシの双方向 I 2C および GPIO 制御チャネルにより、ECU からの ISP 制御が可能
- 1.8V の単一電源
- TDES954 および TDES960 デシリアライザと互換
- 広い温度範囲:-20℃~85℃
- 小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージ、およびコンパクト・カメラ・モジュール設計向けの PoC ソリューション・サイズ
TSER953 に関する概要
TSER953 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツの V 3Link デバイス・ファミリの製品で、60fps の 2.3MP イメージャを搭載した高速 RAW データ・センサや、4MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム・オブ・フライト (ToF) センサをサポートするように設計されています。このデバイスは、4.16Gbps の順方向チャネルと超低レイテンシの 50Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブル (PoC) または STP ケーブルによる給電をサポートしています。 TSER953 には高度なデータ保護と診断の機能があり、ロボットとオートメーション、医療用画像処理、セキュリティと監視などのさまざまなアプリケーションで高速データ転送をサポートするとともに、産業用や医療用のカメラ・アプリケーションの設計を効率化します。 TSER953 をデシリアライザと組み合わせることで、高精度のマルチカメラ・センサ・クロックおよびセンサ同期を行えます。
このシリアライザは、スペースの制約があるセンサ・アプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。