パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNQ) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TUSB1064 の特徴
- USB
Type-C™クロスポイント・スイッチで、次のレーンをサポート
- USB 3.1 Gen 2 + 2 つの DP 1.4 レーン
- 4 つの DP 1.4 レーン
- USB 3.1 Gen2で最大10Gbps
- DisplayPort 1.4で最大8.1Gbps (HBR3)
- VESA DisplayPort™Alt Mode UFP_D リドライビング・クロスポイント・スイッチで、C、D、E のピン配置をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 最大 12dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
- DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
- 自動的な LFPS ディエンファシス制御により USB 3.1 の認定要件に合致
- GPIO または I2C により構成可能
- ホットプラグ対応
- 工業用温度範囲: -40ºC~85ºC (TUSB1064I)
- 商業用温度範囲: 0ºC~70ºC (TUSB1064)
- 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
TUSB1064 に関する概要
TUSB1064は、VESA USB Type-C™Altモードのリドライビング・スイッチであり、上流向けポート(シンク)について、USB 3.1で最高10Gbps、DisplayPort 1.4で最高8.1Gbpsのデータ転送速度に対応しています。このデバイスは、USB Type-C標準上のVESA DisplayPort AltモードのUFP_Dピン配置C、D、Eに使用されます。
TUSB1064には、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションがあり、ケーブルおよびボード配線での損失によるシンボル間干渉(ISI)を補償できます。単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲と工業用温度範囲のバージョンがあります。