ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB1146-Q1

アクティブ

製品詳細

Type Active mux, Redriver mux Function Type-C USB speed (Mbps) 5000, 10000 Number of channels 6 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Alternate mode / Sink, Cross Point C & D Features Receiver equalizer Rating Automotive Operating temperature range (°C) to Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 10
Type Active mux, Redriver mux Function Type-C USB speed (Mbps) 5000, 10000 Number of channels 6 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Alternate mode / Sink, Cross Point C & D Features Receiver equalizer Rating Automotive Operating temperature range (°C) to Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 10
VQFN (RGF) 40 35 mm² (7 mm × 5 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度:-40℃~105℃、TA
  • USB Type-C クロスポイント スイッチで、次の仕様をサポート
    • USB 3.2 + 2 つの DisplayPort™ レーン
    • 4 つの DisplayPort™ レーン
  • USB 3.2 x1 で最大 10Gbps
  • VESA DisplayPort™ 2.1 で最大 10Gbps
  • D_DFP のピン割り当て C、D、E をサポート
  • USB DFP レシーバについて、適応型または固定のイコライゼーションを選択可能。
  • UFP トランスミッタでリニアおよび制限付きリドライバをサポート
  • 制限付きリドライバ オプションでは、TX 電圧スイングと TX イコライゼーション制御の両方を使用可能
    • 800mVpp から 1100mVpp まで 4 レベルの TX 電圧スイング
    • TX プリシュートとディエンファシス
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 5.0GHz で最大 12dB のイコライゼーション
  • DisplayPort™ リンク トレーニングに対して透過的
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 5mm × 7mm、0.5mm ピッチの VQFN パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度:-40℃~105℃、TA
  • USB Type-C クロスポイント スイッチで、次の仕様をサポート
    • USB 3.2 + 2 つの DisplayPort™ レーン
    • 4 つの DisplayPort™ レーン
  • USB 3.2 x1 で最大 10Gbps
  • VESA DisplayPort™ 2.1 で最大 10Gbps
  • D_DFP のピン割り当て C、D、E をサポート
  • USB DFP レシーバについて、適応型または固定のイコライゼーションを選択可能。
  • UFP トランスミッタでリニアおよび制限付きリドライバをサポート
  • 制限付きリドライバ オプションでは、TX 電圧スイングと TX イコライゼーション制御の両方を使用可能
    • 800mVpp から 1100mVpp まで 4 レベルの TX 電圧スイング
    • TX プリシュートとディエンファシス
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 5.0GHz で最大 12dB のイコライゼーション
  • DisplayPort™ リンク トレーニングに対して透過的
  • GPIO または I2C により設定可能
  • ホットプラグ対応
  • 5mm × 7mm、0.5mm ピッチの VQFN パッケージ

TUSB1146-Q1 は、USB Type-C® 経由で VESA® DisplayPort™ Alt Mode を再送信するスイッチで、最大 10Gbps の USB 3.2 データ転送速度と、下流向きポート(ホスト)用の最大 10Gbps の DisplayPort™ 2.1 をサポートしています。このデバイスは、USB Type-C® 規格の VESA® DisplayPort™ Alt モードから、構成 C、D、E に使用されます。このリニア リドライバはプロトコルに依存せず、HDMI Alt モードなど他の USB Type-C® Alt モード インターフェイスもサポートできます。

また、TUSB1146-Q1 は適応型レシーバ イコライゼーション (AEQ) 機能も内蔵しており、USB デバイスと TUSB1146-Q1 との間で最適な ISI 補償設定を自動的に見つけることができます。AEQ は、USB ホストと USB デバイス間の相互運用性を向上させるために、最適な設定を見つけ出します。TUSB1146-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。

TUSB1146-Q1 は、USB Type-C® 経由で VESA® DisplayPort™ Alt Mode を再送信するスイッチで、最大 10Gbps の USB 3.2 データ転送速度と、下流向きポート(ホスト)用の最大 10Gbps の DisplayPort™ 2.1 をサポートしています。このデバイスは、USB Type-C® 規格の VESA® DisplayPort™ Alt モードから、構成 C、D、E に使用されます。このリニア リドライバはプロトコルに依存せず、HDMI Alt モードなど他の USB Type-C® Alt モード インターフェイスもサポートできます。

また、TUSB1146-Q1 は適応型レシーバ イコライゼーション (AEQ) 機能も内蔵しており、USB デバイスと TUSB1146-Q1 との間で最適な ISI 補償設定を自動的に見つけることができます。AEQ は、USB ホストと USB デバイス間の相互運用性を向上させるために、最適な設定を見つけ出します。TUSB1146-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB1146-Q1 Automotive DisplayPort™ Alt モード、USB Type-C® ソース 10 Gbps リニア リドライバ クロスポイント スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/02/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TUSB1146EVM — Type-C USB 3.2 代替モード リドライバ/MUXと適応型イコライザー評価基板

TUSB1146EVMは、レガシーDPソースやUSBホスト システムと併用して、USB3.2 Gen 2を評価します
Type-Cの実装。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ