パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2QFN (RWB) | 12 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TUSB212 の特徴
- USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2と互換
- ピン・ストラップまたはI2Cで構成可能
- LS、FS、HS信号処理のサポート
- USB切断およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
- 損失の大きなアプリケーション用に、デイジー・チェーン・デバイスにより信号ゲインを選択可能
- D1P/MおよびD2P/Mを交換可能で、ホスト/デバイスに非依存
- プリチャネルで最大5m、ポストチャネルで最大2mの長さのケーブルに対応
- 外付けのプルダウン抵抗により、4つのAC昇圧設定を選択可能
- DC昇圧とAC昇圧により最良の信号整合性を実現
TUSB212 に関する概要
TUSB212は、USBハイ・スピード(HS)信号コンディショナーで、伝送チャネルでのISI信号損失を補償するよう設計されています。
TUSB212は、特許出願中の設計により、USBロー・スピード(LS)およびフル・スピード(FS)信号でも関係なく動作します。LSおよびFS信号の特性は、TUSB212により影響を受けず、HS信号は補償されます。
信号のAC昇圧およびDC昇圧をプログラム可能であり、コネクタでハイ・スピード信号を最適化するようデバイスの性能を微調整できます。この機能は、USBハイ・スピード電気コンプライアンス・テストに合格するため役立ちます。
さらに、TUSB212はUSB On-The-Go (OTG)やBattery Charging (BC)プロトコルとも互換性があります。