パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 14 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TUSB215 の特徴
- USB 2.0、OTG 2.0、BC 1.2と互換
- ピン・ストラップまたはI2Cで構成可能
- USB BC1.2 CDP (Charging Downstream Port)コントローラ
- LS、FS、HS信号処理のサポート
- USB切断およびシャットダウン時の非常に低い消費電力
- スケーラブルなソリューション - 損失の大きいアプリケーションにはデイジーチェーン・デバイスを使用
- D1P/MおよびD2P/Mを交換可能で、ホスト/デバイスに非依存
- プリチャネルで最大5m、ポストチャネルで最大2mの長さのケーブルに対応
- 外付けのプルダウン抵抗により、4つのAC昇圧設定を選択可能
- DC昇圧とAC昇圧により最良の信号整合性を実現
TUSB215 に関する概要
TUSB215は、USBハイ・スピード(HS)信号コンディショナーで、伝送チャネルでのISI信号損失を補償するよう設計されています。 これにより、USBの電気的コンプライアンスのテストに合格するために役立ちます。
TUSB215は、特許出願中の設計により、USBロー・スピード(LS)およびフル・スピード(FS)信号でも関係なく動作します。LSおよびFS信号の特性は、TUSB215により影響を受けず、HS信号は補償されます。
信号のAC昇圧およびDC昇圧をプログラム可能なので、デバイスの性能を微調整してハイ・スピード信号をコネクタで最適化でき、多くの異なるアプリケーションで使用可能です。
さらに、TUSB215はUSB On-The-Go (OTG)やBattery Charging (BC)プロトコルとも互換性があります。TUSB215はCDP (Charging Downstream Port)コントローラとしても動作し、下流デバイスとの間で必要なハンドシェークを処理します。