パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VQFN-FCRLF (RZA) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -20 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TUSB2E22 の特徴
- USB 2.0 および eUSB2 (rev 1.1) 準拠
- ロースピード (LS)、フルスピード (FS)、ハイスピード (HS) をサポート
- 2:2 クロスバー マルチプレクサ搭載デュアル リピータ
- ホスト モードおよびデバイス モード (DRD) をサポート
- 4 つの eUSB2 補償設定により、さまざまなシステム要件に対応
- eUSB2 LS/FS 信号は eUSB2 インターフェイスの 1.2V オプションに対応
TUSB2E22 に関する概要
TUSB2E22 を使うと、低電圧プロセスを使用する新しいプロセッサに USB 2.0 準拠ポートを実装できます。
TUSB2E22 は、デバイス モードとホスト モードの両方をサポートする USB 準拠の eUSB2-USB 2.0 リピータです。
TUSB2E22 は、USB ロースピード (LS) 信号、フルスピード (FS) 信号、ハイスピード (HS) 信号をサポートしています。
TUSB2E22 は、1.2V のシングルエンド信号で動作する eUSB2 eDSPr または eUSPr と接続するように設計されています。
TUSB2E22 には、EQ0 ピンおよび EQ1 ピンによる 4 レベルの補償設定があります。これらの設定を使用して、さまざまな eUSB2 チャネル損失プロファイルに対して補償を最適化できます。