TUSB321AIRWBRG4

アクティブ

VCONN 付き USB Type-C 構成チャネル ロジック / ポート制御 | RWB | 12 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TUSB321AIRWBRG4.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 X2QFN (RWB) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TUSB321AI の特徴

  • USB Type-C™ Specification 1.1
  • Backward Compatible with USB Type-C Specification 1.0
  • Supports Up to 3 A of Current Advertisement through dedicated Current Mode pin
  • Mode Configuration
    • Host Only – DFP (Source)
    • Device Only – UFP (Sink)
    • Dual Role Port – DRP
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
    • Role Detection
    • Type-C Current Mode advertisement and detection (Default, Medium, High)
  • VBUS Detection
  • VCONN Support for Active Cables
  • Cable Detection and Direction Control
    for External Switches
  • Supply Voltage: 4.5 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • Industrial Temperature Range of –40 to 85°C

TUSB321AI に関する概要

The TUSB321AI device enables USB Type-C ports with the configuration channel (CC) logic needed for Type-C ecosystems. The TUSB321AI device uses the CC pins to determine port attach and detach, cable orientation, role detection, and port control for Type-C current mode. The TUSB321AI device can be configured as a downstream facing port (DFP), upstream facing port (UFP) or a dual role port (DRP) making it ideal for any application.

The TUSB321AI device when configured as a DRP alternates configuration as a DFP or UFP according to the Type-C Specifications. The CC logic block monitors the CC1 and CC2 pins for pullup or pulldown resistances to determine when a USB port has been attached, the orientation of the cable, and the role detected. The CC logic detects the Type-C current mode as default, medium, or high depending on the role detected. VBUS detection is implemented to determine a successful attach in UFP and DRP modes.

The device operates over a wide supply range and has low-power consumption. The TUSB321AI device is available in industrial and commercial temperature ranges.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら