パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 9 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TUSB422 の特徴
- USB Type-C™1.2および電力供給(PD)仕様をサポート
- 以下をサポートするUSB PD PHY I2Cインターフェイス(TCPCi):
- 5~24V電力ソースおよびシンク
- 2.5WのVCONNスイッチ
- オルタネート・モードのネゴシエーション
- 自律的DRP (デュアル・ロール・ポート)をサポートし、携帯型アプリケーション用に最適化
- 専用ホスト、専用デバイス、デュアル・ロールに構成可能なソフトウェア
- DFP、UFP、DRP
- USBポートの取り付け/取り外し
- ケーブルの向きの検出
- 電流モードのアドバタイズと検出
- デバッグおよびオーディオ・アクセサリのサポート
- アクティブ・ケーブル検出
- アクティブ・ケーブル用VCONN
- バッテリ切れサポート
- 内蔵の過熱検知ダイオード(OTSD)
- VBUS検出および放電制御
- VDD電源電圧: 2.7V~5.5V
- 低消費電流
- –40℃~85℃の産業用温度範囲
TUSB422 に関する概要
TUSB422は、USB Type-Cエコシステムに必要な構成チャネル(CC)ロジックを持つUSB Type-Cポートを実現するUSB PD PHYです。USB BMC電力供給(PD)プロトコルの物理層を内蔵し、最大100Wの電力を供給可能で、オルタネート・モード・インターフェイスをサポートしています。USB Type-Cポート・マネージャ(TCPM)を内蔵する外部マイクロプロセッサは、I2Cインターフェイスを経由してTUSB422と通信します。
TCPMの管理下において、TUSB422はCCピンを使用してポートの取り付け/取り外し、ケーブルの向き、ロールを検出し、USB Type-C電流モードのポート制御を行います。TUSB422は、アプリケーションに応じて、DFP、UFP、DRPとして構成できます。TUSB422は、互換USB Type-Cポートの実装のためにVBUS検出および放電に対応しています。
TUSB422には、アクティブ・ケーブルへのVCONN電力供給のために2.5Wスイッチが内蔵されています。VCONN放電機能も備えています。TUSB422は、オーディオ・アクセサリやデバッグ・アクセサリなどのUSB Type-Cのオプション機能もサポートしています。
幅広い電源電圧範囲で動作し、低消費電力です。TUSB422は産業用温度範囲で利用できます。