155-pin (YFF) package image

TWL6032A2B4YFFT アクティブ

パワー・パスとバッテリ・チャージャ搭載、フル統合型パワー・マネージメント IC (PMIC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TWL6032A2B4YFFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 155
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TWL6032 の特徴

  • Five Highly Efficient Buck Converters
    • One 3 MHz, 0.6 to 2.1 V at 5.0 A, DVS-Capable
    • One 6 MHz, 0.6 to 2.1 V at 2.5 A, DVS-Capable
    • Three 6 MHz, 0.6 to 2.1 V at 1.1 A, One Is DVS-Capable
    • Extended Mode for Higher Output Voltages
  • 11 General-Purpose Low-Dropout Voltage Regulators (LDOs)
    • Six 1.0 to 3.3 V at 0.2 A With Battery or Preregulated Supply:
      • One Can be Used as Vibrator Driver
      • One 1.0 to 3.3 V at 50 mA With Battery or Preregulated Supply
      • One Low-Noise 1.0 to 3.3 V at 50 mA With Battery or Preregulated Supply
      • One 3.3 V at 100 mA USB LDO
      • Two LDOs for TWL6032 Internal Use
  • USB OTG Module:
    • ID Detection, Accessory Charger Adapter (ACA) Support
    • Accessory Detection Protocol (ADP) Support
  • Backup Battery Charger
  • 12-Bit Sigma-Delta Analog-to-Digital Converter (ADC) With 19 Input Channels:
    • Seven External Input Channels
  • 13-Bit Coulomb Counter With Four Programmable Integration Periods
  • Low-Power Consumption:
    • 8 µA in BACKUP State
    • 20 µA in WAIT-ON State
    • 110 µA in SLEEP State, With Two DC-DC Converters Active
  • Real-Time Clock (RTC) With Timer and Alarm Wake-Up:
    • Three Buffered 32-kHz Outputs
  • SIM and SD/MMC Card Detections
  • Two Digital PWM Outputs
  • Thermal Monitoring:
    • High-Temperature Warning
    • Thermal Shutdown
  • Control:
    • Configurable Power-Up and Power-Down Sequences (OTP Memory)
    • Configurable Sequences Between SLEEP and ACTIVE States (OTP Memory)
    • Three Digital Output Signals that can be Included in the Startup Sequence to Control External Devices
    • Two Inter-Integrated Circuit (I2C) Interfaces
    • All Resources Configurable by I2C
  • System Voltage Regulator and Battery Charger With Power Path From USB:
    • Input Current Limit to Comply With USB Standard
    • 3-MHz Switched-Mode Regulator With Integrated Power FET for up to 2.0-A Current
    • Dedicated Control Loop for Battery Current and Voltage
    • External Low-Ohmic FET for Power Path and Battery Charging
    • Boost Mode Operation for USB OTG
    • Supplement Mode to Deliver Current From Battery During Power Path Operation
    • Charger for Single-Cell Li-Ion and Li-Polymer Battery Packs
    • Safety Timer and Reset Control
    • Thermal Protection
    • Input/Output Overvoltage Protection
    • Charging Indicator LED Driver
    • Compliant With:
      • USB 2.0
      • OTG and EH 2.0
      • USB Battery Charging 1.2
      • YD/T 1591-2006
      • Japanese Battery Charging Guidelines (JEITA)
  • Battery Voltage Range From 2.5 to 5.5 V
  • Package 5.21-mm × 5.36-mm 155-Pin WCSP

TWL6032 に関する概要

The TWL6032 device is an integrated power-management integrated circuit (PMIC) for applications powered by a rechargeable battery. The device provides five configurable step-down converters with a current capability of up to 5.0 A for memory, processor core, I/O, auxiliary, preregulation for LDOs, and so forth. The device also contains nine LDO regulators for external use that can be supplied from a battery or a preregulated supply. The power-up and power-down controller is configurable and can support any power-up or power-down sequence (programmed in OTP memory). The RTC provides three 32-kHz clock outputs: seconds, minutes, hours, day, month, and year information; as well as alarm wakeup and timer. The TWL6032 device supports 32-kHz clock generation based on a crystal oscillator.

The device integrates a switched-mode system supply regulator from a USB connector. The switched-mode regulator includes power paths from the USB and battery with supplemental mode for immediate startup, even with an empty battery. The battery switch uses an external low-ohmic PMOS transistor allowing minimal serial resistance during fast charging and when operating from battery. The device can also be used without the external PMOS transistor; in this case, the battery is always tied to the system supply and the switched-mode regulator is used for battery charging.

The TWL6032 device is available in a 155-pin WCSP package, 5.21 mm × 5.36 mm with a 0.4-mm ball pitch.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TWL6032A2B4YFFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら