5-pin (KC) package image

UC385T-1 アクティブ

逆電流保護機能搭載、0℃ ~ 100℃、5A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-220 (KC) | 5
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

UC385 の特徴

  • Fast Transient Response
  • 10-mA to 5-A Load Current
  • Short Circuit Protection
  • Maximum Dropout of 500-mV at 5-A Load Current
  • Separate Bias (VB) and VIN Pins
  • Available in Adjustable or Fixed Output Voltages
  • 5-Pin Package Allows Kelvin Sensing of Load Voltage
  • Reverse Current Protection

All trademarks are the property of their respective owners.

UC385 に関する概要

The UC385 is a low dropout linear regulator providing a quick response to fast load changes. Combined with its precision onboard reference, the UC385 excels at driving GTL and BTL buses. Due to its fast response to load transients, the total capacitance required to decouple the regulator’s output can be significantly decreased when compared to standard LDO linear regulators.

Dropout voltage (VIN to VOUT) is only 490 mV maximum and 350 mV typical at 5-A load (0°C to 100°C).

The onboard bandgap reference is stable with temperature and scaled for a 1.2 V input to the internal power amplifier. The UC385 is available in fixed output voltages of 1.5 V, 2.1 V, or 2.5 V. The output voltage of the adjustable version can be set with two external resistors. If the external resistors are omitted, the output voltage defaults to 1.2 V.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら