パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SO-MOD (DVE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
UCC12050 の特徴
- 最適化された内蔵トランス・テクノロジーを採用した高効率 DC-DC モジュール
- 入力電圧範囲:4.5V~5.5V
- 出力電圧 (選択可能):5.4V、5.0V、3.7V、3.3V
- 出力電力:500mW
- ピーク効率:60%
- ライン・レギュレーション (標準値):1%
- ロード・レギュレーション (標準値):1.5%
- フェライト・ビーズを使用せずに、2 層 PCB で CISPR32 Class B EMI 制限値に適合
- スペクトラム拡散変調 (SSM)
- 堅牢な絶縁バリア:
- 絶縁定格: 5 kV RMS
- サージ耐性: 10 kV PK
- 動作電圧: 1.2 kV RMS
- CMTI (標準値):±100V/ns
- 短絡からの回復
- サーマル・シャットダウン
- 沿面距離と空間距離が 8mm を超える 16 ピンの幅広 SOIC パッケージ
- 拡張温度範囲:–40℃~125℃
-
安全関連認証:
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧:7071V PK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 最終機器規格による UL 認定
- GB4943.1-2011 による CQC 認証
UCC12050 に関する概要
UCC12050 は、 5kV RMS の reinforced絶縁を備えた DC/DC コンバータであり、適切にレギュレートされた出力電圧のバイアス電源を必要とする絶縁回路に、高効率の絶縁電力を供給するよう設計されています。このデバイスは、独自のアーキテクチャによってトランスと DC/DC コントローラを統合しており、500mW (標準値) の絶縁電力を高効率かつ低 EMI で供給できます。
UCC12050 は、システムの堅牢性を向上させるための保護機能を内蔵しています。このデバイスはイネーブル・ピン、同期機能、5V または 3.3V 安定化出力選択機能 (ヘッドルームを選択可能) も備えています。 UCC12050 は、高さ 2.65mm (標準値) の幅広 SOIC パッケージで供給される薄型の小型ソリューションです。