パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DWY) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 100 | TUBE |
UCC23513 の特徴
- 5.7kV RMS フォトカプラ互換入力付きシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライブ
- 光絶縁型ゲート・ドライバに対して、ピン互換でドロップイン・アップグレード可能
- 4.5A ソース / 5.3A シンクのピーク出力電流
- 出力ドライバ電源電圧:14V~33V
- 8V (B) および 12V の VCC UVLO を選択可能
- レール・ツー・レール出力
- 伝搬遅延時間:105ns 以下
- 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
- パルス幅歪み:35ns 以下
- 同相過渡耐性 (CMTI):150kV/µs 以上
- 絶縁バリアの寿命:50 年超
- 入力段は 13V の逆極性電圧に対応可能
- 沿面距離と空間距離が 8.5mm を超える、ストレッチ SO-6 パッケージ
- 動作時の接合部温度、T J:–40℃~+150℃
- 安全関連認証:
- DIN V VDE V0884-11: 2017-01 に準拠した 8000V PK の強化絶縁耐性
- UL 1577 に準拠した 5.7kV RMS の絶縁耐性 (1 分間)
- GB4943.1-2011 準拠の CQC 認証
UCC23513 に関する概要
UCC23513 ドライバ は、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用のフォトカプラ互換、シングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ です。ソース 4.5A、シンク 5.3A のピーク電流を出力でき、 強化絶縁定格は 5.7kV RMS です。電源電圧範囲が 33V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。 UCC23513 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動でき 主な機能と特性は、 標準的なフォトカプラ・ベースのゲート・ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。同相過渡耐性 (CMTI) が高く、伝搬遅延時間が短く、パルス幅歪みが小さいという特長があります。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード・エミュレーション (e-diode) であり、従来の LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。 本デバイスは、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) > 600V) のモールド・コンパウンドを採用した、沿面距離と空間距離がどちらも 8.5mm を超えるストレッチ SO6 パッケージで供給されます。 UCC23513 は高性能でありかつ信頼性が高いため、 さまざまなモータ駆動、 太陽光インバータ、産業用電源、白物家電に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。