5-pin (DBV) package image

UCC24612-1DBVR アクティブ

高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC24612-1DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

UCC24612 の特徴

  • アクティブ・クランプ・フライバック、QR、DCM、CCMフライバック、LLCなどのトポロジをサポート
  • 最大230VのMOSFET VDSセンシング
  • 最高1MHzの動作周波数
    • UCC24612-1で1MHz
    • UCC24612-2で800kHz
  • VDD範囲が広いため、5V~28Vの出力システムからダイレクト・バイアスが可能
  • 4Aシンク、1Aソースの比例ゲート駆動能力を備えたゲート・ドライバ
  • 適応型最小オフ時間制御によりノイズ耐性が向上
  • サイクル制限プリターンオフによりCCMの効率が向上
  • ハイサイド/ローサイドの構成が可能
  • 軽負荷/スリープ・モードを自動的に管理、スタンバイ電流320µA
  • ターンオフ伝搬遅延: 16ns (標準値)
  • 9.5Vのゲート駆動クランプにより駆動損失を低減

UCC24612 に関する概要

UCC24612は、標準および論理レベルNチャネルMOSFETパワー・デバイス向けの高性能同期整流コントローラ/ドライバです。ほぼ理想的なダイオード・エミュレーションを実装しているため、出力整流器の損失を低減し、間接的に1次側の損失を低減することができます。ドレイン-ソース間(VDS)センシング制御方式により、アクティブ・クランプ・フライバック、QR/DCM/CCMフライバック、LLCなど、複数のトポロジを使用できます。

内蔵された機能により、設計が簡単な上、さまざまなアプリケーションや周波数で優れた性能を発揮します。動作VDDおよびVD電圧範囲が広いことから、28Vまでの出力のシステムに簡単に実装でき、適応型最小オフ時間制御により、効率性およびノイズ耐性も向上しています。UCC24612-1とUCC24612-2では、ノイズ耐性の向上をもたらす最小オン時間が異なります。比例ゲート駆動およびCCMサイクル制限プリターンオフにより、連続導通モード(CCM)での安定動作もさらに向上しています。

UCC24612には、効率性を高めるさまざまな機能が搭載されています。伝搬遅延が短い高速コンパレータによりスイッチング損失が低減され、9.5Vのゲート駆動クランプによりMOSFETの駆動損失が低減されます。周波数に依存するスタンバイ・モードでは、スタンバイ消費電力をさらに削減できます。このような機能を備えたUCC24612を採用することで、DoE (米国エネルギー省)のレベルVIやCoC (欧州委員会の行動規範)のティア2といった厳しい効率基準を満たす優れたシステムを構築できます。

UCC24612はSOT23-5パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC24612-1DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら