パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DDB) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC256304 の特徴
- ハイブリッドヒステリシス制御(HHC)
- クラス最高の過渡応答
- 容易な補償設計
- 最適化された低消費電力機能により、PFCオンで75mWのスタンバイ消費電力設計が可能に
- 高度なバースト・モード
オプトカプラの低消費電力動作 - CoC Tier II規格への準拠を支援
- 高度なバースト・モード
- バースト・モードの高速終了
- 容量性領域回避手法の改良
- アダプティブ・デッドタイム制御
- ハイサイドゲートドライバ内蔵
(0.6Aおよび1.2Aの能力) - ハードスイッチングなしの堅牢なソフトスタート
- 過熱、出力過電圧、および入力過電圧/低電圧の保護と3つのレベルの過電流保護
- 広い動作周波数範囲(35kHz~1MHz)
- X Cap放電機能についてNemko認定済み
- 広いDC入力電圧範囲
- 広いAC入力電圧範囲に対応
- LLCの起動にPFCの起動は不要
- WEBENCH® Power Designerによる、カスタム設計の作成
UCC256304 に関する概要
UCC256304は、高電圧ゲート・ドライバを搭載した、十分な機能を持つLLCコントローラです。PFC段と組み合わせるように設計されており、外付け部品を最小限に抑えた完全な電力システムを提供します。結果として、別のスタンバイ用電源コンバータを必要とせず、最も厳格なスタンバイ時電力の要件を満たす設計のシステムを構築できます。UCC256304はハイブリッドヒステリシス制御を使用して、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現しています。この制御により、オープン・ループ伝達関数が1次システムとなるため、補償が非常に簡単で、常に正しい周波数補償で安定します。
UCC256304の独自性として、コントローラが大きなDC入力範囲で動作可能なことが挙げられます。これは、入力過電圧センスの閾値を、入力電圧開始閾値よりもはるかに大きな値にすることで達成されています。これによって、PFCがオフの状態でLLCを起動し、低消費電力のスタンバイ・モードに移行でき、LLCは広い範囲の一般的なAC入力に対応できます。
UCC256304には高効率のバースト・モードがあり、サイクルの各バースト中でバースト電力レベルが一定しています。バースト電力レベルはプログラム可能で、入力電圧に応じてアダプティブに変化します。