パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 140 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
UCC27511A の特徴
- 入力ピンはGNDピンより-5V低い電圧に耐性
- NPN/PNPディスクリート ソリューションの代替として最適な低コストのゲート ドライバ デバイス
- 大きなシンク電流によってミラー ターンオンに対する耐性を強化
- 分割出力構成 (ターンオン / ターンオフの速度を簡単に、別々に調整可能)
- 短い伝搬遅延 (標準値 13ns)
- 高速立ち上がり / 立ち下がり時間 (標準値 8ns / 7ns)
- 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
- VDD UVLO時に出力をLOWに保持(電源オンおよび電源オフ時にグリッチのない動作を保証)
- TTLおよびCMOS互換の入力ロジック スレッショルド(電源電圧に無関係)
- 広いヒステリシス (標準値 1V) による優れたノイズ耐性
- デュアル入力の設計(反転(IN-ピン)または非反転(IN+ピン)のドライバ構成を選択)
- 使用しない入力ピンはイネーブルおよびディスエーブル機能に使用可能
- 入力ピンのフローティング時は出力をLOWに保持
- 入力ピンの絶対最大電圧レベルがVDDピンのバイアス電源電圧に制限されない
UCC27511A に関する概要
UCC27511A デバイスは小型のゲート ドライバで、NPN または PNP ディスクリート ドライバ (バッファ回路) ソリューションの優れた代替品です。UCC27511A デバイスはシングル チャネル、ローサイド、高速ゲート ドライバで、MOSFET、IGBT、および最新の GaN などバンドギャップが広いパワー デバイス用の定格を備えています。UCC27511A デバイスは立ち上がり、立ち下がり、伝播遅延の時間が短いため、高速なアプリケーションに適しています。非対称の 4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンク電流により、寄生ミラー ターンオン効果の影響への耐性が強化されています。出力の分離構成により、2つの抵抗を使用するだけで立ち上がりと立ち下がりの時間を簡単に、別々に調整でき、外付けのダイオードは必要ありません。広い入力ヒステリシスや、負の入力電圧の処理能力などの特長により、過渡耐性が強化されています。