パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
UCC28019A の特徴
- 8ピン・ソリューションによる外部部品の削減
- 広範囲のユニバーサルAC入力電圧
- 固定動作周波数:65kHz
- 最大デューティ・サイクル:98%(typ)
- 出力過電圧/低電圧保護
- 入力ブラウンアウト保護
- サイクル毎のピーク電流制限
- 開ループ検出
- 低電力のユーザ制御スタンバイ・モード
UCC28019A に関する概要
8ピン・アクティブ力率補正(PFC)コントローラUCC28019Aは、 連続導通モード(CCM)で動作するブースト・トポロジを使用します。 幅広い範囲のユニバーサルACライン入力を使用した100W~2kW のシステムに適しています。低電圧誤動作防止時のスタートアップ 電流は200µA未満です。VSENSEピンを0.77V未満にプルダウンすることで、低電力スタンバイ・モードに制御できます。
平均電流モード制御による入力電流の低歪波形整形を入力ラ インのセンシングなしで実現でき、外部部品数が抑えられます。単 純な外部回路により、電流および電圧制御ループの柔軟な補償が可能です。スイッチング周波数は内部で固定され、25°Cで5%以内 の精度に調整されています。高速の1.5Aピーク・ゲート電流で外部 スイッチを駆動します。
ピーク電流制御、ソフト過電流、開ループ検出、入力ブラウン アウト、出力過電圧/低電圧など、多数のシステム・レベル保護機能を備えています。また、ソフト・スタートにより、スタートアップ時 のブースト電流を制限します。調整済みの内部リファレンスにより、 高精度の保護スレッショルドおよびレギュレーション設定点が提供されます。ゲート駆動電圧は内部クランプによって12.5Vに制限さ れます。