パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC28060 の特徴
- NATURAL INTERLEAVINGの特長
- 軽負荷時の効率規格に準拠した簡素なフェーズ・マネ ージメント機能
- 2経路のフェイルセーフOVP機能により電圧検出異常 により生じる出力過電圧状態を防止
- センサレス電流波形整形によるボード・レイアウトの 簡素化と効率の改善
- 安全性のための突入電流制限突入電流時MOSFETの導通を防止出力整流器の逆回復現象を解消
- システムの特長
- コスト削減
- 従来のシングル・フェーズ連続モード(CCM)よりも 効率と設計の柔軟性が改善
- 入力フィルタと出力コンデンサ電流のキャンセル電流リップルの低減によるシステムの信頼性向上 とバルク・コンデンサの小型化EMI用フィルタの小型化
- 大規模なスナバ回路を用いずに低コスト・ダイオード の使用が可能
- 軽負荷時効率の改善
- 過渡応答の改善
- システム・レベルの保護機能を完備
- ソース1A/シンク1.8Aのゲート・ドライバ
- 動作温度範囲:–40°C~+125°C/16ピンSOICパッケ ージ
- アプリケーション
- 100W~800Wの電源
- LCD、プラズマ、DLP®テレビ
- コンピュータ電源
- エントリ・レベルのサーバー
- インバータ照明機器
UCC28060 に関する概要
UCC28060によるソリューションは多くの民生機器アプリケ ーションに適しており、従来よりも高い電力定格まで臨界モ ード(低コストの部品で高効率)の利点を拡大します。Natural Interleaving手法を用いることで、両方のチャネルとも同一周波 数に同期したマスター(すなわち、スレーブ・チャネルは存在し ない)として動作します。この方法により本質的に強固なマッチ ングや高速応答が実現し、各チャネルは確実に臨界モードで動作します。
システム・レベルでの保護機能として入力ブラウンアウト、出力の過電圧、オープン・ループ、過負荷、ソフトスタート、フェーズ異常保護、サーマル・シャットダウンが完備しています。さらに、フェイルセーフ過電圧保護(OVP)機能により、もし検出されなければ壊滅的なデバイス破壊をもたらす恐れのある出力電圧の短絡が防止されます。