パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
UCC28064A の特徴
- 入力フィルタおよび出力コンデンサのリップル電流を低減
- 電流リップルの低減によるシステムの信頼性向上とバルク・コンデンサの小型化
- EMI フィルタの小型化
- 高い軽負荷効率
- 入力電圧補償による調整可能な位相管理
- 可変バースト・スレッショルドによるバースト・モード動作
- EUP Lot6 Tier II、CoC Tier II および DOE Level VI 規格への準拠を支援
- センサレス電流波形整形によるボード・レイアウトの簡素化と効率の向上
- 入力ライン・フィード・フォワードにより高速なライン過渡応答を実現
- 突入電流制限
- 突入電流時の MOSFET 導通を防止
- 出力整流器の CCM 動作および逆方向回復動作を解消
- 動作温度範囲:–40℃~+125℃ (16ピン SOIC パッケージ)
- WEBENCH® Power Designerにより、UCC28064Aを使用するカスタム設計を作成
UCC28064A に関する概要
UCC28064AインターリーブPFCコントローラの定格電力は従来より高くなっています。このデバイスはNatural Interleaving™手法を採用しており、2つのチャネルが同一周波数に同期したマスタとして動作します(スレーブ・チャネルなし)。この手法により応答の高速化、位相間の優れたオン時間マッチング、各チャネルの遷移モードでの動作が可能になります。またバースト・モード機能を搭載しているため、軽負荷時に高い効率を実現できます。バースト・モードでは、軽負荷動作時もPFCをオフにすることなく、スタンバイ消費電力の目標値を達成できます。このバースト・モードにより、UCC25630x LLCコントローラおよびUCC24624同期整流コントローラと組み合わせる場合に、補助フライバック・コンバータが不要となります。
システム・レベルの拡張保護機能には、入力ブラウンアウトおよびドロップアウト回復、出力過電圧、開ループ、過負荷、ソフトスタート、位相障害検出、サーマル・シャットダウンがあります。さらにフェイルセーフ過電圧保護(OVP)機能により、検出されなければ壊滅的なデバイス破壊につながりかねない中間電圧への短絡を防止します。高度な非線形ゲインにより、ライン/負荷過渡事象に対して迅速かつスムーズな応答を実現し、専用のライン・ドロップアウト処理により、重大な電流崩壊を回避できます。また、バースト・モード動作中にスイッチングしない場合にはバイアス電流を大幅に低減できるため、スタンバイ性能が向上します。