パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
UCC2813-0 の特徴
- 起動時消費電流: 100µA (標準値)
- 動作時消費電流: 500µA (標準値)
- 1MHzでの動作
- 内部的なソフトスタート
- 内部的なフォルト・ソフトスタート
- 電流センス信号の内部リーディングエッジ・ブランキング機能
- 1Aのトーテムポール出力
- 電流センスからゲート・ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
- 基準電圧の許容誤差: 1.5%
- UCC3802、UC3842、UC3842Aデバイス・ファミリと同じピン配置
アプリケーション
- スイッチ・モード電源 (SMPS)
- DC/DCコンバータ
- 電源モジュール
- 産業用PSU
- バッテリ駆動のPSU
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC2813-0 に関する概要
UCC3813-xデバイス・ファミリは、高速で低消費電力の集積回路で、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。
これらのデバイスは、UC384xデバイス・ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル・ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ・ブランキングなどの追加機能も提供します。
UCC3813-xデバイス・ファミリは、各種のパッケージ・オプション、温度範囲オプション、最大デューティ・サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3やUCC3813-5など基準電圧の低いデバイスは、バッテリで動作するシステムに最適です。これに対して、UCC3813-2およびUCC3813-4デバイスは基準電圧とUVLOヒステリシスが高く、オフライン電源での使用に理想的です。