パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
UCC28220 の特徴
- 2MHzの高周波発振器、チャネルごとに1MHz動作
- マッチングされた内部勾配補償回路
- 最大デューティ・サイクル・クランプをチャネルごとに60%~90%の範囲でプログラム可能
- ピーク電流モード制御、サイクル単位の電流制限付き
- 電流検出放電トランジスタによるノイズ耐性の向上
- 正確なライン低電圧および過電圧検出、ヒステリシスをプログラム可能
- オプトカプラ・インターフェイス
- 110V内部スタートアップJFET (UCC28221)
- 12V電源で動作(UCC28220)
- プログラム可能なソフト・スタート
UCC28220 に関する概要
UCC28220およびUCC28221は、BiCMOSインターリーブ・デュアル・チャネルPWMコントローラのファミリです。2つのチャネル間の電流共有を保証するため、ピーク電流モード制御が使用されます。正確な最大デューティ・サイクル・クランプにより、チャネルごとに60%~90%の範囲内で任意の値にデューティ・サイクルを設定できます。
UCC28220はUVLOターンオン・スレッショルドが10Vで、12V電源を使用できます。UCC28221はターンオン・スレッショルドが13Vで、より広いUVLOヒステリシスが必要なシステム向けです。どちらもターンオフ・スレッショルドは8Vです。
追加機能として、プログラム可能な内部勾配補償(各チャネルに正確に同じ勾配が追加されることを保証するための特別な回路を搭載)があります。また、UCC28221では高電圧110V内部JFETにより、簡単なスタートアップと、より広いヒステリシスを実現しています。
UCC28220は、16ピンのSOICと低プロファイルのTSSOPパッケージの両方で供給されます。またUCC28221は16ピンのSOICパッケージに加えて、わずかに大きな20ピンのTSSOPパッケージでも供給され、UL1950クリーページ・クリアランス安全性要件を満たす高電圧ピンの間隔を確保できます。