パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
UCC28742 の特徴
- オプトカプラ帰還により最高1%のレギュレーションを実現
- 正確な電流制限と、過負荷タイムアウト保護および遅延ヒカップ応答
- 共振リング・バレー・スイッチング動作により全体効率を最大化
- 最高80kHzのスイッチング周波数
- EMI準拠を容易にする周波数ディザリング
- クランプされたMOSFETゲート駆動出力
- 非常に低いスタートアップ電流および大きなVDDヒステリシス
- 値の大きいスタートアップ抵抗
- 低いバイアス容量
- フォルト保護
- 入力LOWライン
- 出力過電圧
- 過電流
- 短絡
- SOT23-6パッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、UCC28742を使用するカスタム設計を作成
UCC28742 に関する概要
UCC28742オフライン・フライバック・コントローラは、高効率AC/DC電源用の高度に統合された6ピンの2次側レギュレーションPWMコントローラです。このデバイスは絶縁フライバック電源コントローラであり、オプトカプラを使用して定電圧(CV)を供給し、大きな負荷のステップに対する過渡応答を改善しています。このデバイスは、オプトカプラによる帰還と補助フライバック巻線からの情報を処理し、出力電圧および電流を高性能で制御します。
UCC28742は高度な制御アルゴリズムを採用し、高い動作効率と性能を実現しています。駆動出力は、MOSFET電力スイッチに接続されます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。
コントローラの最大スイッチング周波数は80kHzで、変圧器内でピーク1次側電流の制御が常に維持されます。最小スイッチング周波数は200Hzで、無負荷時の入力電力が低く抑えられています。