パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
UCC28782 の特徴
-
アクティブ・クランプによるリーケージ・インダクタンス・エネルギーの回復
-
適応型制御による高速ゼロ電圧スイッチング (ZVS) トラッキングとデッドタイム最適化
- 内蔵スイッチング・バイアス・レギュレータが 1 つの補助巻線で USB Type-C PD の広い出力電圧範囲をサポート
- 過渡応答も可聴ノイズも犠牲にしない EMI 周波数ディザリング
- デジタル・アイソレータと GaN ドライバのためのダイナミック・バイアス・パワー・マネージメント
- プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) (内部補償付き)
- X キャパシタ (X-cap) のアクティブ放電
- 過熱、過電圧、出力短絡、過電流、過電力、ピン・フォルト保護機能
-
高速ラッチ・リセット機能による自動復帰およびグループ・ラッチ・フォルト・オプション
-
4 x 4mm の 24 ピン QFN パッケージ
UCC28782 に関する概要
UCC28782 は USB Type C™ PD アプリケーション向け高密度アクティブ・クランプ・フライバック (ACF) コントローラであり、リーケージ・インダクタンス・エネルギーの回復と適応型 ZVS トラッキングにより、負荷範囲全体にわたって 93% を超える効率を実現できます。
最大周波数が 1.5MHz と高いため、磁気部品を最小化できます。周波数ディザリングは EMI マージンの改善に役立ちます。UCC28782 は、Si または GaN MOSFET 用ゲート駆動を最適化するためのダイナミック・バイアス・パワー・マネージメント機能も内蔵しています。
適応型バースト・モード (ABM) とロー・パワー・モード (LPM) の組み合わせとスタンバイ・パワー・モード (SBP) は、リップルと可聴ノイズを低減しながら軽負荷時の効率を高めるように協調して動作します。
UCC28782 は、電源が切り離された際に入力の残留電圧を放電するための X-Cap 放電機能も内蔵しています。
UCC28782 は複数の保護モードを備えており、アプリケーションの要求に応じて再試行またはラッチオフ応答を選択できます。デバイス比較表を参照してください。