パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC38C40 の特徴
- UCx84x および UCx84xA ファミリとピン互換の機能強化代替品
- 動作周波数:最大 1MHz
- スタートアップ電流:50µA、100µA (最大値)
- 小さい動作電流:2.3mA (fOSC = 52kHz 時)
- 高速なサイクルごとの過電流制限:35ns
- ピーク駆動電流:±1A のレール・ツー・レール出力
- 25ns の立ち上がり時間
- 20ns の立ち下がり時間
- ±1% 精度、2.5V の誤差増幅器基準電圧
- トリムされた発振器放電電流
- 低電圧誤動作防止保護
- VSSOP-8 パッケージにより基板面積を最小化
UCC38C40 に関する概要
UCCx8C4x ファミリは、高性能の電流モード PWM コントローラです。 UCCx8C4x は、業界標準の UCx84xA ファミリおよび UCx84x ファミリの PWM コントローラとピン互換で、機能強化された BiCMOS 版です。BiCMOS テクノロジにより消費電力が低減され、効率が向上し、電流検出および発振器周波数も高速化しています。
さらに、バッテリ駆動のシステムで使用するために、スタートアップ電圧が 7V と低いバージョンとして、UCCx8C40 および UCCx8C41 を用意しています。UCC28C4x シリーズは -40℃~125℃での動作が規定されており、UCC38C4x シリーズは 0℃~85℃での動作が規定されています。
このファミリは、固定周波数のピーク電流モード電源を制御するために必要な機能を提供し、以下のような性能上の利点があります。このデバイスは、1MHz までの高い周波数で動作するため、高速のアプリケーションに適しています。トリムされた放電電流により、 UCCx8C4x ファミリと比較して、最大デューティ・サイクルとデッドタイムの制限をより正確にプログラムできます。スタートアップ時および動作時の電流の低減によってスタートアップ時の損失が最小化され、動作時の消費電力も低いため、効率が向上しています。また、このデバイスは、電流検出から出力までの遅延時間が 35ns と高速で、パワー・スイッチにおける過負荷保護にも優れており、±1A のピーク出力電流能力と、立ち上がりおよび立ち下がり時間の短縮により、外部の大きい MOSFET を直接駆動できます。
UCCx8C4x ファミリは、8 ピン VSSOP (DGK) および 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。