データシート
UCC5390-Q1
- 5kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C6
- 機能安全品質管理
- GND2 を基準とする 12V UVLO
- 8 ピン DWV (沿面距離 8.5mm) パッケージ
- 60ns(代表値)の伝搬遅延時間
- 部品間の伝播遅延時間スキューが小さい
- 最小 CMTI:100V/ns
- 10A 以上のピーク電流
- 3V~15V の入力電源電圧
- 最大 33V のドライバ電源電圧
- 負の 5V に対応可能な入力ピン
- 安全関連認証:
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した絶縁耐圧:7000VPK (DWV、予定)
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧定格 (1 分間):5000VRMS (DWV)
- GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
- CMOS 入力
- 動作時接合部温度:-40℃~+150℃
UCC5390-Q1 はシングル チャネルの絶縁ゲート ドライバで、10A ソースおよび 10A シンクのピーク電流を持ち、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET を駆動するよう設計されています。UCC5390-Q1 の UVLO2 は GND2 を基準としているため、バイポーラ電源に適しており、SiC と IGBT のスイッチング動作と堅牢性を最適化できます。
UCC5390-Q1 は 8.5mm SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、最大 5kVRMS の絶縁電圧をサポートできます。入力側は、絶縁バリア寿命が 40 年以上ある SiO2 容量性絶縁技術によって出力側と絶縁されています。このデバイスは高い駆動強度と真の UVLO 検出機能を備えているため、オンボード充電器、トラクション インバータなどのアプリケーションで IGBT と SiC MOSFET を駆動するのに適しています。
フォトカプラと比較して、UCC5390-Q1 は部品間スキューが小さく、伝搬遅延時間が短く、より高い温度でも動作し、CMTI が高いという特長があります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC5390-Q1 SiC/IGBT および車載アプリケーション用 シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/02/29 |
| 証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) | 2026/10/02 | ||||
| 証明書 | UCC53xx CQC Certificate (DWV Package - TAI) (Rev. A) | 2026/09/24 | ||||
| 証明書 | UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. D) | 2025/09/08 | ||||
| 証明書 | UCC53xx CQC Certificate (D Package - MLA) | PDF | HTML | 2023/08/30 | |||
| 機能安全情報 | UCC5390-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022/03/16 | |||
| アプリケーション概要 | The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits | PDF | HTML | 2021/12/16 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10A、10A 5kVRMS 絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバの評価基板
UCC5390ECDWVEVM は、UCC53xxDWV ファミリの評価を目的として設計された評価モジュールです。このファミリは、5.0kVRMS の絶縁を備えた単一チャネルのゲート ドライバであり、ピーク 10A のソース電流およびシンク電流に対応しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。
ユーザー ガイド:
PDF
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール
SLURAY7 — UCC53x0 Gate Resistor and Thermal Calculator Tool
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。