ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

XIO2000A

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
XIO2001 アクティブ PCI Express® (PCIe®) から PCI バスへの変換ブリッジ The XIO2001 includes a larger feature set over the XIO2000A and better performance.

製品詳細

Type Bridge Protocols PCIe Applications PCIe Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Type Bridge Protocols PCIe Applications PCIe Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 2.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
NFBGA (ZAY) 175 144 mm² (12 mm × 12 mm) NFBGA (ZAV) 201 225 mm² (15 mm × 15 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート XIO2000A/XIO2000AI PCI Express(R) to PCI Bus Translation Bridge データシート (Rev. D) 2009/06/03
アプリケーション・ノート XIO2000A to XIO2001 Change Document 2009/05/28
アプリケーション・ノート PCI Express Bridge XIO2000A Quick Reference Card (Rev. A) 2008/05/16
アプリケーション・ノート XIO2000A FAQ 2007/08/24
ユーザー・ガイド XIO2000A Implementation Guide (Rev. C) 2007/06/25
アプリケーション概要 PCIe 1.0a Device Prevent Resume from S1 2007/05/08
EVM ユーザー ガイド (英語) XIO2000A EVM Guide (Rev. A) 2006/08/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

XIO2000A IBIS Model (Rev. A)

SLLM033 (206 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZAY) 175 Ultra Librarian
NFBGA (ZAV) 201 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ