XIO2001ZWS

アクティブ

PCI Express® (PCIe®) から PCI バスへの変換ブリッジ | ZWS | 169 | 0 to 70

次の製品と同じ: XIO2001ZWS.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (ZWS) | 169
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)

XIO2001 の特徴

  • フル ×1 PCI Express™ スループット
  • 「PCI Express to PCI/PCI-X Bridge Specification」リビジョン 1.0 に完全準拠
  • 「PCI Express Base Specification」リビジョン 2.0 に完全準拠
  • 「PCI Local Bus Specification」リビジョン 2.3 に完全準拠
  • ECRC サポートなど、PCI Express の高度なエラー報告機能
  • D1、D2、D3 hot、D3 cold をサポート
  • アクティブ状態リンクのパワー・マネージメントにより、L0 と L1 の両方の状態を使用して PCI Express リンクのパケット・アクティビティがアイドルのときに電力を節約できます
  • ウェイク・イベントとビーコンのサポート
  • PCI Express データ・ポイズニングおよび PCI バス・パリティ・エラーなどのエラー転送
  • 100MHz の差動 PCI Express 共通リファレンス・クロックまたは 125MHz のシングルエンド・リファレンス・クロックを使用
  • オプションのスペクトラム拡散リファレンス・クロックがサポートされています
  • トランザクション・レイテンシを最小限に抑える堅牢なパイプライン・アーキテクチャ
  • フル PCI ローカル・バス 66MHz/32 ビットのスループット
  • 内部構成可能な 2 レベル優先順位設定方式により、6 つの下位 PCI バス・マスタをサポート
  • 最大 6 つの外部 PCI マスタをサポートする内部 PCI アービタ
  • シリアル IRQ 割り込み用の高度な PCI Express メッセージ信号割り込み生成
  • 外部 PCI バス・アービタ・オプション
  • PCI Bus LOCK サポート
  • 製造試験の JTAG/BS
  • PCI-Express CLKREQ サポート
  • クロック実行および電源オーバーライドのサポート
  • 6 つのバッファ付き PCI クロック出力 (25MHz、33MHz、50MHz、66MHz)
  • PCI バス・インターフェイスの 3.3V および 5.0V (5.0V で 25MHz または 33MHz のみ) 許容誤差オプション
  • 主電源がオフのときは V AUX のみの消費電力となる AUX パワー・スイッチを内蔵
  • 5 つの 3.3V、マルチファンクション、汎用 I/O 端子
  • アドイン・カードの PCI Express のパワー・バジェット / 制限拡張をサポートしているメモリマップ EEPROM シリアル・バス・コントローラ
  • コンパクトなフットプリント、鉛フリー 144 ボール、ZAJ nFBGA、鉛フリー 169 ボール ZWS nFBGA、PowerPAD™ HTQFP 128 ピン PNP パッケージ

XIO2001 に関する概要

XIO2001 は、「PCI Express to PCI/PCI-X Bridge Specification」リビジョン 1.0 に完全準拠した、単一機能 PCI Express から PCI への変換ブリッジです。 ダウンストリーム・トラフィックの場合、ブリッジは同時に最大 8 つの投稿トランザクションと 4 つの非投稿トランザクションをサポートします。アップストリーム・トラフィックの場合、最大 6 つの投稿トランザクションと 4 つの非投稿トランザクションが同時にサポートされます。

PCI Expressインターフェイスは、「PCI Express Base Specification」リビジョン 2.0 に完全準拠しています。

PCI Express インターフェイスは、各方向で同時に 250MB/秒のフル・パケット・スループットで動作する ×1 リンクをサポートしています。また、このブリッジは、「PCI Express Base Specification」で定義されている拡張 CRC (ECRC) などの高度なエラー報告機能もサポートしています。 これらの機能を最大限に活用するには、補助的なファームウェアまたはソフトウェアが必要です。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら