TLV2314
- Low Offset Voltage: 0.75 mV (typ)
- Low Input Bias Current: 1 pA (typ)
- Wide Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
- Rail-to-Rail Input and Output
- Gain Bandwidth: 3 MHz
- Low IQ: 250 µA/Ch (max)
- Low Noise: 16 nV/√Hz at 1 kHz
- Internal RF/EMI Filter
- Extended Temperature Range:
–40°C to +125°C
The TLV314 family of single-, dual-, and quad-channel operational amplifiers represents a new generation of low-power, general-purpose operational amplifiers. Rail-to-rail input and output swings (RRIO), low quiescent current (150 µA typically at 5 V) combine with a wide bandwidth of 3 MHz to make this family very attractive for a variety of battery-powered applications that require a good balance between cost and performance. Additionally, the TLV314 family architecture achieves a low input bias current of 1 pA, allowing for applications with MΩ source impedances.
The robust design of the TLV314 devices provides ease-of-use to the circuit designer: unity-gain stability, RRIO, capacitive loads of up to 300 pF, an integrated RF/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).
These devices are optimized for low-voltage operation as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V), and are specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
The TLV314 (single) is available in both 5-pin SC70 and SOT-23 packages. The TLV2314 (dual) is offered in 8-pin SOIC and VSSOP packages. The quad-channel TLV4314 is offered in a 14-pin TSSOP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLVx314 3-MHz, Low-Power, Internal EMI Filter, RRIO, Operational Amplifier データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 3月 22日 | ||
e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C) | 2018年 11月 30日 | ||||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
TLV314 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点