CDCDB2000ENPPT

활성

PCIe® Gen 1~Gen 7용 DB2000QL 호환 20개 출력 클록 버퍼 | NPP | 80 | -40 to 85

다음과 동일: CDCDB2000ENPPT.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCDB2000ENPPR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 TLGA (NPP) | 80
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

CDCDB2000의 주요 특징

  • 20 LP-HCSL outputs with integrated 85Ω output terminations
  • 8 hardware output enable (OE#) controls
  • Additive phase jitter after DB2000QL filter: < 0.08ps rms
  • Supports PCIe Gen 6 and Gen 7 Common Clock (CC) and Individual Reference (IR) architectures
    • Spread spectrum-compatible
  • Cycle-to-cycle jitter: < 50ps
  • Output-to-output skew: < 50ps
  • Input-to-output delay: < 3ns
  • 3.3V core and IO supply voltages
  • Hardware-controlled low power mode (PD#)
  • Side-Band Interface (SBI) for output control in PD# mode
  • 9 selectable SMBus addresses
  • Power consumption: < 600mW
  • 6mm × 6mm, 80-pin TLGA/GQFN package

CDCDB2000에 대한 설명

The CDCDB2000 is a 20-output LP-HCSL, DB2000QL compliant, clock buffer capable of distributing the reference clock for PCIe Gen 1-7, QuickPath Interconnect (QPI), UPI, SAS, and SATA interfaces. The SMBus, SBI, and 8 output enable pins allow the configuration and control of all 20 outputs individually. The CDCDB2000 is a DB2000QL derivative buffer and meets or exceeds the system parameters in the DB2000QL specification. The CDCDB2000 is packaged in a 6mm × 6mm TLGA/GQFN package with 80 leads.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CDCDB2000ENPPR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 4,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.