CDCLVC1310RHBR

활성

범용 입력, 10 출력 낮은 임피던스 LVCMOS 버퍼 | RHB | 32 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CDCLVC1310RHBR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

CDCLVC1310의 주요 특징

  • High-Performance Crystal Buffer With Ultralow Noise
    Floor of –169 dBc/Hz
  • Additive Phase Noise/Jitter Performance Is
    25 fsRMS (Typ.)
  • Level Translation With 3.3-V or 2.5-V Core and
    3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, or 1.5-V Output Supply
  • Device inputs consist of primary, secondary,
    and crystal inputs, and manually selectable
    (through pins) using the input MUX. The primary
    and secondary inputs can accept LVPECL, LVDS,
    HCSL, SSTL or LVCMOS signals and crystal input.
    • Crystal Frequencies Supported Are From
      8 MHz to 50 MHz
    • Differential and Single-Ended Input Frequencies
      Supported Are up to 200 MHz
  • 10 Single-Ended LVCMOS Outputs. The outputs can
    operate at 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V or 3.3-V
    Power-Supply Voltage.
    • LVCMOS Outputs Operate up to 200 MHz
    • Output Skew Is 30 ps (Typical)
    • Total Propagation Delay Is 2 ns (Typical)
    • Synchronous and Glitch-Free Output Enable Is
      Available
  • Offered in QFN-32 5-mm × 5-mm Package With
    Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C
  • Can Overdrive Crystal Input With LVCMOS Signal up to 50 MHz

CDCLVC1310에 대한 설명

The CDCLVC1310 is a highly versatile, low-jitter, low-power clock fanout buffer which can distribute to ten low-jitter LVCMOS clock outputs from one of three inputs, whose primary and secondary inputs can feature differential or single-ended signals and crystal input. Such a buffer is good for use in a variety of mobile and wired infrastructure, data communication, computing, low-power medical imaging, and portable test and measurement applications. When the input is an illegal level, the output is at a defined state. One can set the core to 2.5 V or 3.3 V, and output to 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V or 3.3 V. Pin programming easily configures the CDCLVC1310. The overall additive jitter performance is 25 fsRMS (typical). The CDCLVC1310 comes in a small 32-pin 5-mm × 5-mm QFN package.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.