GD65232DW

활성

+/-7.5V 출력 및 +/-1.5kV ESD 보호를 지원하는 5V 멀티 채널 120kbps RS-232 라인 드라이버/리시버 | DW | 20 | -40 to 85

다음과 동일: GD65232DW.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

GD65232PWR 활성 +/-7.5V 출력 및 +/-1.5kV ESD 보호를 지원하는 5V 멀티 채널 120kbps RS-232 라인 드라이버/리시버 | PW | 20 | -40 to 85 TSSOP (PW) package

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

GD65232DWR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
자세한 GD65232 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

GD65232의 주요 특징

  • Single chip with easy interface between UART and serial-port connector of IBM PC/AT and compatibles
  • Meet or exceed the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
  • Designed to support data rates up to 120kbits
  • Pinout compatible with SN75C185 and SN75185
  • ESD performance tested per JESD 22: HBM; 1500V, CDM: 500V, MM; 200V

GD65232에 대한 설명

The GD65232 and GD75232 combine three drivers and five receivers from the Texas Instruments trade-standard SN75188 and SN75189 bipolar quadruple drivers and receivers, respectively. The pinout matches the flow-through design of the SN75C185 to decrease the part count, reduce the board space required, and allow easy interconnection of the UART and serial-port connector of an IBM™ PC/AT and compatibles. The bipolar circuits and processing of the GD65232 and GD75232 provide a rugged, low-cost solution for this function at the expense of quiescent power and external passive components relative to the SN75C185.

The GD65232 and GD75232 comply with the requirements of the TIA/EIA-232-F and ITU (formerly CCITT) V.28 standards. These standards are for data interchange between a host computer and a peripheral at signaling rates up to 20kbits. The switching speeds of these devices are fast enough to support rates up to 120kbits with lower capacitive loads (shorter cables). Interoperability at the higher signaling rates cannot be expected unless the designer has design control of the cable and the interface circuits at both ends. For interoperability at signaling rates up to 120kbits, use of TIA/EIA-423-B (ITU V.10) and TIA/EIA-422-B (ITU V.11) standards is recommended.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

GD65232DWR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.