INA129SJD

활성

고온 정밀, 저전력 계측 증폭기 | JDJ | 8 | -55 to 210

다음과 동일: INA129SJD.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 High Temp
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
자세한 INA129-HT 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 CDIP_SB (JDJ) | 8
작동 온도 범위(°C) -55 to 210
패키지 수량 | 캐리어 37 | TUBE

INA129-HT의 주요 특징

  • Low Offset Voltage: 25 uV Typical
  • Low Input Bias Current: 50 nA Typical(1)
  • High CMR: 95 dB Typical(1)
  • Inputs Protected to ±40 V
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V
  • Low Quiescent Current: 2 mA Typical(1)
  • APPLICATIONS
    • Bridge Amplifiers
    • Thermocouple Amplifiers
    • RTD Sensor Amplifiers
    • Medical Instrumentation
    • Data Acquisition
    • Supports Extreme Temperature Applications:
      • Controlled Baseline
      • One Assembly/Test Site
      • One Fabrication Site
      • Available in Extreme Temperature Ranges
        (–55°C to 210°C)(2)
      • Extended Product Life Cycle
      • Extended Product-Change Notification
      • Product Traceability

(1) Typical values for 210°C application.
(2) Custom temperature ranges available.
All other trademarks are the property of their respective owners

INA129-HT에 대한 설명

The INA128-HT and INA129-HT are low-power, general-purpose instrumentation amplifiers offering excellent accuracy. The versatile three-operational-amplifier design and small size make them ideal for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth even at high gain. A single external resistor sets any gain from 1 to 10000. The INA128-HT provides an industry-standard gain equation; the INA129-HT gain equation is compatible with the AD620.

The INA128-HT and INA129-HT are laser trimmed for very low offset voltage (25 µV Typ) and high common-mode rejection (93 dB at G ≥ 100). These devices operate with power supplies as low as ±2.25 V, and quiescent current of 2 mA, typically. Internal input protection can withstand up to ±40 V without damage.

Texas Instruments' high-temperature products use highly optimized silicon (die) solutions with design and process enhancements to maximize performance over extended temperatures.

The INA129-HT is available in 8-pin ceramic DIP and 8-pin ceramic surface-mount packages, specified for the –55°C to 210°C temperature range. The INA128-HT is available in an 8-pin SOIC-8 surface-mount package, specified for the –55°C to 175°C temperature range.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.